Selecciona tu región e idioma

Menú

productImage.imageAlt

Autotransformadores

Los autotransformadores tienen un solo bobinado con dos terminales finales y uno o más terminales en puntos de derivación intermedios, o un transformador en el que las bobinas primaria y secundaria tienen parte o la totalidad de sus vueltas en común. El voltaje primario se aplica en dos de los terminales, y el voltaje secundario se toma de dos terminales, casi siempre con un terminal en común con el voltaje primario.

Un autotransformador no proporciona aislamiento eléctrico entre sus bobinados como lo hace un transformador ordinario; si el lado neutro de la entrada no está en voltaje de tierra, el lado neutro de la salida tampoco lo estará.

Alcance del producto

  • Bajo voltaje: < 1kV
  • Voltaje medio: ≤36kV
  • Diseño compacto para el transporte en obras civiles
  • Solución para dispositivos con una relación de transformación muy pequeña (13,8 a 11 kV) con carga directa
  • Los mismos rangos que los transformadores estándar

¿Por qué Hitachi Energy?

  • Respetuoso con las personas y la propiedad
  • Potente ingeniería y diseño de Hitachi Energy
  • Soluciones personalizadas para los clientes
productImage.imageAlt
power plant engineer for substation

Contacto

Envíe su consulta y nos pondremos en contacto con usted