Transformadores de tipo seco HiDry (> 40,5 kV)
Tradicionalmente, los transformadores de tipo seco se utilizan para aplicaciones industriales y de distribución con potencia nominal y voltaje no superior a 15 MVA y 36 kV.
Hitachi Energy ahora también ofrece transformadores de tipo seco para la clase de voltaje de 52 kV y 72,5 kV con una potencia nominal de hasta 63 MVA. También está disponible un cambiador de tomas de carga de tipo seco. Las características especiales de los transformadores de tipo seco de subtransmisión deHitachi Energy son una seguridad superior y una amigabilidad ambiental, especialmente en áreas urbanizadas donde permite subestaciones interiores seguras y simples a un voltaje más alto en áreas muy pobladas.
HiDry72 ofrece las mismas funcionalidades que los transformadores de inmersión líquida. Es adecuado para instalaciones nuevas o reacondicionadas, conectadas en Y o en D, y se puede utilizar en interiores y con un gabinete para aplicaciones en exteriores. Los transformadores de tipo seco de Hitachi Energy ofrecen el nivel más alto de resistencia a cortocircuitos y requieren un mantenimiento mínimo.
Product scope
- Hasta 63 MVA
- Alto voltaje hasta 72,5 kV
- Bajo voltaje hasta 36 kV
- Frecuencias: 50 Hz, 60 Hz
- Enfriamiento: AN / ANAF /AFWF
- Temperatura del sistema de aislamiento: F y H
- Descargas parciales: <10 pC
- Grado de protección: desde IP00 hasta IP55
- Instalación en interior o exterior
Por qué Hitachi Energy
- Respetuoso con las personas y la propiedad
- Hitachi Energy HiDry72 hace referencia en todo el mundo
- Alcance del suministro hasta 63 MVA y aislamiento aislamiento de 72,5 kV
- La solución única de Hitachi Energy en transformadores de tipo seco en 72,5 kV
- Varios ahorros en obras civiles, mantenimiento, sistema de protección contra incendios