Regulador de voltaje de línea para redes de bajo voltaje

Respuesta confiable a las variaciones de voltaje

Hitachi Energy  ofrece innovadores reguladores de voltaje de línea para redes de distribución LV que compensan automáticamente las fluctuaciones de voltaje. Esta solución confiable y eficiente es una alternativa económica a la expansión de red convencional para instalaciones como aplicaciones fotovoltaicas.

Alcance del producto

  • Potencia nominal: 63, 125, 250 kVA
  • Voltaje: 400 V/230 V
  • Cantidad de pasos: 11
  • Rango de regulación de voltaje total: ±6 %
  • Voltaje del paso: 1,2 % (±5 x 1,2 %)
  • Cantidad de operaciones de conmutación (mecánicas): >1 000 000

Ventajas a primera vista

  • Solución económica en comparación con la expansión de la red
  • Regulación de voltaje autónomo a un punto de referencia determinado
  • Es posible conectarse al sistema de control de red para el control remoto
  • control o monitoreo de la red
  • Eficiencia energética y ecológica, utilizando tecnologías comprobadas de Hitachi Energy
  • Sin riesgo de incendio, completamente libre de aceite
  • Pasos de voltaje optimizados para una buena estabilidad de voltaje y
  • un mínimo de operaciones de conmutación
  • Corto tiempo de entrega
  • Aprobaciones de autoridad simplificadas desde que se montaron en el cable
  • gabinete de distribución
  • Instalación simple y rápida
power plant engineer for substation

Contacto

Envíe su consulta y nos pondremos en contacto con usted