Selecciona tu región e idioma

Menú

productImage.imageAlt

Transformadores de bajo voltaje (<1,1 kV)

Los transformadores de baja tensión se fabrican con impregnación al vacío o con impregnación de vacío-presión (VPI), según la aplicación. Estos transformadores se utilizan en muchas aplicaciones estándar y especiales, en edificios comerciales, a bordo de embarcaciones, así como en minas profundas y entornos industriales. Los transformadores con una potencia nominal más alta generalmente están protegidos en recintos adecuados, a veces equipados con aire forzado, agua forzada (AFWF). En el rango de potencia, las aplicaciones incluyen separación galvánica o adaptación de voltaje.

Todos los productos cumplen con los estándares internacionales y de la industria, y con los requisitos de calidad de Hitachi Energy.

Alcance del producto

  • amplia gama de potencias nominales, desde pocos kVA hasta 15 MVA 
  • monofásico o trifásico
  • voltaje típico de hasta 1000 V
  • para aplicaciones de 50 Hz y 60 Hz o para aplicaciones de mayor frecuencia
  • enfriamiento: AN, ANAN, ANAF, AFWF
  • con cualquier tipo de gabinete
  • para aplicaciones como transformadores de distribución de bajo voltaje, aislamiento, entrada del rectificador, salida del inversor, etc., y versiones especiales para aplicaciones de material rodante

¿Por qué Hitachi Energy?

  • Más de 40 años en el mercado
  • Respetuoso con las personas y la propiedad
  • Tecnologías perfeccionadas y desarrolladas y variedad de cartera de productos, incluidas todas las diferentes aplicaciones para satisfacer todas las necesidades de los clientes
  • Innovación continua: R&D siempre invirtiendo, enfocado en el mercado y los clientes, mejoras continuas
  • Más de 500 000 transformadores de bajo voltaje que operan en todo el mundo
  • Alta confiabilidad y vida útil
  • Alto valor por dinero
productImage.imageAlt
power plant engineer for substation

Contacto

Envíe su consulta y nos pondremos en contacto con usted