Selecciona tu región e idioma

Menú

productImage.imageAlt

Transformadores de bobina abierta

El transformador encapsulado por presión de vacío (VPE) se desarrolló para cumplir con las estrictas aplicaciones a bordo para la Marina de los EE. UU. Hitachi Energy utiliza un proceso de múltiples selladores en transformadores VPE, que proporciona una protección mejorada contra la humedad, el aire salado, el polvo y los contaminantes industriales. El proceso de sellado utiliza resina, que proporciona una excelente resistencia dieléctrica y una vida útil prolongada. Los transformadores VPE proporcionan una excelente resistencia mecánica y de cortocircuito, sin peligro de incendio o explosión, menos peso que las unidades de bobina fundida comparables.

Los transformadores impregnados de presión de vacío (VPI) son impregnados de presión de vacío con un barniz de poliéster de alta temperatura. Los transformadores de tipo seco ventilados VPI están diseñados para cumplir con la mayoría de las aplicaciones comerciales e industriales. Los transformadores VPI proporcionan una excelente resistencia mecánica y de cortocircuito, sin peligro de incendio ni explosión, y sin líquidos que se filtren.

Los transformadores VPE y VPI de Hitachi Energy se fabrican en fábricas con certificación ISO 9001 y están homologados por UL.

Alcance del producto

  • Hasta 30 MVA
  • Alto voltaje hasta 36 kV
  • Bajo voltaje hasta 24 kV
  • Clases E2, C2, F1
  • Frecuencias: 50 Hz, 60 Hz y 16 2/3 Hz
  • Enfriamiento: A / ANAN / ANAF / AFWF
  • temperatura del sistema de aislamiento: F y H
  • Descargas parciales <10 pC
  • Grado de protección: IP00 - IP54

¿Por qué Hitachi Energy?

  • Respetuoso con las personas y la propiedad
  • Se utiliza con frecuencia para transformadores de bajo voltaje/bajo voltaje
  • Certificación UL
productImage.imageAlt
power plant engineer for substation

Contacto

Envíe su consulta y nos pondremos en contacto con usted