Transformadores RESIBLOC ®

Los transformadores de resina fundida RESIBLOC® ofrecen la máxima resistencia mecánica para soportar tensiones térmicas y mecánicas de climas severos, cargas cíclicas y fuerzas de cortocircuito. Los bobinados de transformadores RESIBLOC ® están moldeados herméticamente en epoxi sin el uso de un molde para una máxima flexibilidad de diseño. Los transformadores RESIBLOC ® no son explosivos con alta resistencia a las llamas y no requieren bóvedas, diques de contención ni costosos sistemas de supresión de incendios.

Lostransformadores RESIBLOC  ® se producen en pleno cumplimiento de las normas DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 y BS OHSAS 18001.

La resina de material es un material de inmensa resistencia.

Los procesos de bobinado modernos, combinados con maquinaria de bobinado controlada electrónicamente, garantizan una distribución uniforme de ondulaciones de fibra de vidrio y resina epoxi, y la mayor precisión en la fabricación de bobinados de transformadores. Las nervaduras multiespaciadas, incorporadas durante el proceso de devanado, integran los devanados HV y LV en un solo bloque de devanado compacto. Sin riesgo de contaminación en el entorno de aplicación y no explosivo con alta resistencia a las llamas. Ciclos de carga severos (arranque en frío hasta la carga máxima) y alta resistencia a cortocircuitos. Exposición a climas hostiles (congelamiento, calor, productos químicos, humedad); mantenimiento mínimo.

 

Alcance del producto

  • Hasta 63 MVA
  • Alto voltaje hasta 36 kV
  • Bajo voltaje hasta 24 kV
  • Clases E2, E3, C2, F1
  • Frecuencias: 50 Hz, 60 Hz y 16 2/3 Hz
  • Enfriamiento: A / ANAN / ANAF / AFWF
  • temperatura del sistema de aislamiento: F
  • Descargas parciales <10 pC
  • Grado de protección: IP00 - IP54

 

¿Por qué Hitachi Energy?

  • Alcance del suministro hasta 63 MVA y 72,5 kV
  • Cumplir con todos los estándares de transformadores
  • Flexibilidad de diseño, incluidos transformadores capaces de trabajar a una temperatura ambiente realmente baja de hasta -60 oC
  • Resistencia más fuerte contra el estrés por cortocircuito
  • Comportamiento superior en los cambios de carga
  • Distribución lineal de BIL
  • La mayor seguridad posible contra grietas en bobinas
  • Sin silicona durante la fabricación de bobinas
  • Mejor rendimiento bajo cargas dinámicas
  • Más flexibilidad en el diseño (sin moldes)
  • Mejor rendimiento en condiciones ambientales severas (superando E2)
  • Más idoneidad para condiciones de frío extremo
  • Disyuntor de vacío comprobado

Más información

Información del producto EcoDesign de la UE

La Directiva EcoDesign de la Unión Europea y el Reglamento 548/2014 relacionado para pérdidas de transformadores requieren que los fabricantes publiquen en Internet información sobre la potencia nominal, la pérdida de carga, la pérdida sin carga y el peso y tipo de los componentes principales de los transformadores típicos, que cumplen con el Reglamento. Dichos valores típicos se especifican en la información del producto EcoDesign de la UE para los requisitos de Nivel 1.

Los valores de pérdida de carga y pérdida sin carga son valores máximos con una tolerancia ascendente del 0%. Si un valor excede el valor máximo de prueba de rutina de fábrica, el transformador no cumple con la Reglamentación y no está permitido su uso en la UE. 

Tenga en cuenta que los valores indicados para los pesos dependen de cada especificación específica del transformador y pueden variar. Los valores también dependen del grado exacto de acero eléctrico que se utilizará. Los diseños y materiales de los transformadores utilizados cambian constantemente con los precios cambiantes de los materiales. 

Hitachi Energy  también puede proporcionar transformadores de acuerdo con los requisitos de pérdida de Nivel 2 e incluso menores pérdidas. Hitachi Energy es el fabricante líder de transformadores ultraeficientes, como una empresa que se dedica completamente a la eficiencia energética y puede consultarlo para obtener eficiencia energética y sostenibilidad.

power plant engineer for substation

Contacto

Envíe su consulta y nos pondremos en contacto con usted