Los transformadores de bobina moldeada al vacío de Hitachi Energy utilizan el diseño más avanzado tecnológicamente para soportar las condiciones extremas presentes en el procesamiento químico, la tracción extra pesada y las aplicaciones industriales pesadas. Hitachi Energy tiene flexibilidad de diseño y fabricación para producir conjuntos de núcleo y bobina ovalados o redondos para una utilización óptima del espacio.
Estos transformadores casi no requieren mantenimiento y se fabrican de acuerdo con las normas internacionales y de la industria.
Los transformadores de tipo seco VCC son a prueba de humedad y adecuados para su funcionamiento en entornos húmedos o muy contaminados. Son los transformadores ideales para operar en entornos con una humedad superior al 95 %, así como a temperaturas de hasta -25 °C. Hay menos espacio y menos trabajo civil necesario, no se requieren características de seguridad especiales (detección de incendios). No requieren mantenimiento y prolongan la vida útil del transformador debido al bajo envejecimiento térmico y dieléctrico. Se puede instalar más cerca del punto de consumo, lo que reduce las pérdidas de cables de carga. Seguro y ecológico, contaminación ambiental reducida y riesgo cero de fuga de sustancias inflamables o contaminantes. Alta resistencia a cortocircuitos y alta capacidad para soportar sobrecargas. Son capaces de soportar las condiciones de rodadura y vibración más severas.
Alcance del producto
- Hasta 63 MVA
- Alto voltaje hasta 36 kV
- Bajo voltaje hasta 24 kV
- Clases E2, C2, F1
- Descargas parciales <10 pC
- Grado de protección: IP00 - IP54
- temperatura del sistema de aislamiento: 155 oC (Clase F) y 180 oC (Clase H)
Por qué Hitachi Energy
- Más de 30 años de servicio en el mercado (experiencia) y con referencias en todo el mundo
- Respetuoso con las personas y la propiedad
- Cumplir con todos los estándares de los transformadores
- Gran calidad del producto basada en el método y la producción de tecnología, incluidos los bobinados uno
- Adecuado para operar bajo vibraciones intensas
- Excelente rendimiento en entornos con una humedad relativa del 100 % y en aire que contiene sal y polvo