Selecciona tu región e idioma

Menú

Protección de los ecosistemas circundantes

Minimizar el impacto local

Eliminar las fugas de aceite mineral y mejorar la seguridad es vital.

Nuestra experiencia con fluidos de aislamiento biodegradables es inigualable, con más de 200 transformadores de potencia  instalados en 21 países de todo el mundo, con un total de más de 10 500 MVA entregados y 950 años de servicio. Además, más de 65 000 transformadores de distribución (final de 2020).

Los transformadores que contienen estos fluidos, que son biodegradables y más seguros, no solo protegen el  medio ambiente local, sino también a las personas, al tiempo que aumentan la vida útil del transformador y disminuyen la  huella de la instalación, utilizando menos espacio y recursos.

 

  • Biodegradable

  • Punto de inflamación más alto, minimizando los peligros de incendio

  • Impactos reducidos de la eutrofización y la toxicidad del agua dulce

  • Mayor vida útil

  • Huella y reducción de costos

  • Probado hasta 420 kV/BIL 1425 kV

Transformadores EconiQ

Categorías de productos relacionados

 EconiQ™ Transformers

Transformadores EconiQ™

Cocrear para un futuro con energía sostenible

Descarbonización

El viaje hacia la neutralidad en carbono
Transformer health in the real world

Mayor seguridad para las personas

La seguridad es nuestra prioridad

Uso responsable de los recursos

Hacer más con lo que tenemos

Análisis del ciclo de vida

Estamos con usted de principio a fin

Cocreación de clientes

Trayectoria de sostenibilidad colaborativa

Conozca más

LYS186599_2

Transformadores

Hitachi Energy ofrece transformadores de alimentación y distribución, transformadores en seco y EconiQ™, y servicios para aplicaciones industriales y comerciales.
Part of categoryCustomer Story

Ester-fluid power transformer

India's most powerful ester-fluid power transformer for Tata Power

Componentes y aislamiento de transformadores

La cartera de aislamiento y componentes de transformadores más amplia y fiable del mundo