Transformadores de potencia CompactStar™

Más potencia en menor superficie

 

CompactStar™: el transformador compacto y liviano de primer nivel diseñado para optimizar el coste total de propiedad para plataformas en alta mar y subestaciones urbanas.

CompactStar™ combina el liderazgo global y la experiencia en transformadores de Hitachi Energy con un diseño innovador y materiales de primera calidad que mejoran el rendimiento térmico, lo cual lo convierte en una inversión inteligente para clientes que desean reducir el coste total de propiedad y mejorar la eficiencia operativa. 

CompactStar™ esté optimizado para ofrecer ahorro de espacio y menor peso sin comprometer el rendimiento. Tiene un tamaño y peso hasta un 30% menor comparado con transformadores convencionales, por lo que resulta una solución perfecta para áreas con restricciones de espacio. Además, reduce los costos estructurales de la plataforma en alta mar, permitiendo un uso más eficiente del espacio.

A pesar de tener un tamaño más pequeño, CompactStar™ proporciona una alta capacidad de salida, por lo cual es una solución ideal para satisfacer la creciente demanda de energía renovable. Puede proporcionar una capacidad hasta un 30% mayor que los transformadores convencionales en el mismo espacio.

CompactStar™ utiliza éster para optimizar la refrigeración, ofreciendo una mayor seguridad operativa para las personas y el medioambiente.

Aplicaciones para CompactStar™

Superficie compacta

  • Hasta un 30% de reducción general del peso y la superficie del transformador

Coste total de propiedad

  • Reducción del tamaño y peso general de la plataforma
  • Simplificación del sistema de extinción de incendios
  • Reducción de los costos de elevación y transporte
  • Reducción del coste total de propiedad general de las subestaciones en alta mar
  • Menores costos de seguro

Mayor capacidad

  • Mayor capacidad de potencia en menor superficie

Mayor seguridad operativa

  • Mayor seguridad operativa para las personas y el medioambiente


 

Más información sobre transformadores de potencia CompactStar™