Transformadores de tipo núcleo
Aunque los transformadores vienen en una variedad de tamaños y configuraciones, consisten en dos componentes principales: el núcleo, que está hecho de acero eléctrico de silicio de alta permeabilidad, orientado a los granos, en capas en piezas y bobinados, que están hechos de conductores de cobre enrollados alrededor del núcleo, lo que proporciona entrada y salida eléctrica. Existen dos configuraciones básicas de núcleo y bobinados: el núcleo y la carcasa se forman.
En una potencia tipo núcleo, los devanados cilíndricos de las patas cubren la pata núcleo.
Product scope:
- Clasificaciones de unidades: hasta 1500 MVA
- Voltaje primario: hasta 1000 kV
- Voltaje secundario definido por el voltaje del generador
- Carga de cambiadores de tomas disponibles
- Monofásico o trifásico
Por qué los transformadores de tipo núcleo de Hitachi Energy
- Tenemos un historial de más de 1400 unidades entregadas desde 1995
- Rendimiento de cortocircuito al doble del estándar de la industria
- Trayectoria comprobada en el cumplimiento de los requisitos de desempeño del cliente (solicite nuestras estadísticas de fallas en el piso de pruebas)
- 12 fábricas, un enfoque global: aportar consistencia, rendimiento de entrega y tecnología