Transformadores de convertidor HVDC Classic
La tecnología de corriente continua de alto voltaje (High Voltage Direct Current, HVDC) se utiliza para transmitir electricidad a través de largas distancias mediante líneas de transmisión aéreas o cables submarinos. También se utiliza para interconectar sistemas de alimentación separados donde no se pueden utilizar conexiones tradicionales de corriente alterna (CA). Hitachi Energy pioneered the HVDC technology and is the undisputed world leader in the HVDC field. La transmisión de HVDC ofrece, por ejemplo, controlabilidad y bajos costos totales de inversión en comparación con las soluciones de CA para transmisión de largo alcance.
En un sistema de corriente continua de alto voltaje (HVDC), la energía eléctrica se toma de un punto en una
Red de CA, convertida a CC en una central convertidora, transmitida al punto de recepción por una línea o cable aéreo, y luego convertida nuevamente a CA en otra central convertidora e inyectada en la red de CA receptora. Normalmente, una transmisión de HVDC tiene una potencia nominal de más de 100 MW, y muchas están en el rango de 1000 a 3000 MW. Hitachi Energy desarrolló con éxito el primer transformador convertidor de 1100 kV del mundo con una potencia nominal de 12 000 MW, lo que batió el récord de los niveles de tensión de CC más altos de la historia.
Las transmisiones de HVDC se utilizan para la transmisión de energía a distancias largas o muy largas porque luego se vuelve económicamente atractiva en las tuberías de CA convencionales.
Product scope
- 80 kV - 1100 kV
Por qué Hitachi Energy
- Líder mundial con el 50 por ciento de todos los proyectos fabricados porHitachi Energy
- Rendimiento de cortocircuitos
- 50 años de experiencia comprobada, tecnología pionera deHitachi Energy