Autotransformadores
Los autotransformadores de la subestación transfieren el alto voltaje entrante al siguiente nivel de voltaje más bajo. Por ejemplo, un alto voltaje entrante de 400 kV se transferiría a 220 kV.
En general, los autotransformadores de subestaciones están equipados con cambiadores de derivación de carga (OLTC). Las líneas de transmisión entrantes se conectan a los transformadores a través de bujes y cables a través de cajas de cables y extremos de sellado de cables.
Los autotransformadores están integrados en forma de núcleo con bobinados conectados automáticamente, es decir, bobinado principal común y bobinado de bajo voltaje separado.
Product scope:
- Calificaciones de hasta 1300 MVA (a veces se requieren calificaciones más altas)
- Voltaje primario de hasta 765 kV y superior
- El voltaje secundario generalmente es ≤ 230kV o superior, dependiendo de la configuración de la red
- Generalmente se requieren cambiadores de tomas de carga
- Una o tres fases
Por qué los transformadores de interconexión de núcleo de Hitachi Energy
- Nuestro historial de más de 1400 unidades entregadas desde 1995
- Rendimiento de cortocircuito al doble del estándar de la industria
- Trayectoria comprobada en el cumplimiento de los requisitos de desempeño del cliente (solicite nuestras estadísticas de fallas en el piso de pruebas)
- 12 fábricas, un enfoque global: aportar consistencia, rendimiento de entrega y tecnología
Por qué los transformadores de interconexión de carcasa de Hitachi Energy
- La tecnología de diseño elimina el riesgo de un punto caliente
- Excelente rendimiento térmico resultante del flujo de aceite dirigido, minimización de pérdidas y control del punto caliente
¿Algo le llamó la atención?
Nuestro equipo de ventas se contactará con usted