Transformadores de cambio de fase (PST)
Los transformadores de cambio de fases (PST) son un componente crucial en el esfuerzo continuo por mejorar la eficacia de la red de CA. El aumento de las cantidades de energía transmitida lleva a las redes al límite, lo que aumenta el riesgo de inestabilidad de la red.
Las PST permiten controlar el flujo de energía en la red de transmisión independientemente de la generación. Evitar sobrecargas e inestabilidades del sistema protege las líneas de transmisión y el equipo HV de la sobrecarga térmica, mejora la estabilidad del sistema de transmisión y controla el flujo de energía entre diferentes redes para líneas aéreas paralelas de larga distancia o para cables paralelos.
Las PST son equipos altamente especializados que requieren habilidades de diseño y fabricación de vanguardia combinadas con un estricto control de calidad. Son transformadores de potencia altamente complejos, con más bobinados y cambiadores de tomas que los transformadores de potencia tradicionales y una gran cantidad de conexiones entre las tres fases.
Product scope:
- Voltaje del sistema de hasta 420 kV
- Clasificación de rendimiento hasta 1630 MVA
- Ángulo de desplazamiento de 70 grados
Por qué Hitachi Energy
- Hitachi Energy es la pionera en tecnología
- Centro de excelencia: todo el conocimiento bajo un mismo techo
- La garantía de nivel de ruido más bajo de la industria
¿Algo le llamó la atención?
Nuestro equipo de ventas se contactará con usted