Selecciona tu región e idioma

Menú

Inductores y estranguladores de tipo seco

Los  inductores y estranguladores secos se fabrican con impregnación al vacío o con tecnologías de impregnación de vacío-presión (VPI), según la aplicación. Se proporcionan con un núcleo de aire o un núcleo de hierro.

Aplicaciones:

  • Conmutación
  • Bloqueo
  • Filtro de CA/CC
  • Filtro armónico
  • Filtro de línea
  • Protección del condensador
  • Limitaciones de corriente: UPS tradicional y sin transformador
  • Energía solar y eólica
  • Unidades
  • Inversores
  • Corrección del factor de potencia
  • Versiones especiales para aplicaciones de material rodante

 

Product scope:

  • Amplia gama de potencias nominales, desde 1 kVAr hasta varios MVAr 
  • Monofásico o trifásico 
  • Para voltajes de hasta 36 kV 
  • Diseños especiales para aplicaciones de alta frecuencia (hasta 25 kHz) 
  • Con diferentes tipos de enfriamiento: AN (aire natural), AF (aire forzado) o WF (agua forzada) 
  • Con cualquier tipo de gabinete

Por qué Hitachi Energy

  • Respetuoso con las personas y la propiedad
  • Ideal para requisitos técnicos complejos
  • Potente ingeniería y diseño  Hitachi Energy