Selecciona tu región e idioma

Menú

productImage.imageAlt

Transformadores de puesta a tierra

Los transformadores de puesta a tierra se clasifican como reactores estándar. Un transformador de puesta a tierra (acoplador neutro) es un transformador trifásico conectado al sistema de energía para proporcionar una conexión neutra para la puesta a tierra, ya sea directamente o a través de impedancia. Los transformadores de conexión a tierra también pueden suministrar una carga auxiliar local.

Durante las fallas monofásicas, el reactor limita la corriente de falla en el neutro y se mejora la restauración de la línea eléctrica. Según la norma IEC 60076-6, el reactor de tierra neutra se conecta entre el neutro de un sistema de energía y la tierra para limitar la corriente de línea a tierra en condiciones de falla a tierra del sistema al valor deseado.

El transformador de puesta a tierra crea un punto neutro para una red. Generalmente se aplica la conexión ZN. La conexión Z proporciona impedancias lineales y de secuencias cero especificadas. También se puede aplicar YN+d.

 

Alcance del producto

  • Nivel de voltaje: hasta 170 kV

 

¿Por qué Hitachi Energy es el socio preferido?

  • Diseño optimizado totalmente alineado con el diseño del sistema de la subestación
  • Muchas referencias en diferentes sistemas de voltaje y configuraciones de subestaciones.
  • Hitachi Energy utiliza un concepto de fábrica de enfoque que conduce a una gran experiencia en productos específicos, lo que brinda un nivel muy alto de consistencia en el diseño, la fabricación y la prueba
  • Todas las fábricas de Hitachi Energy utilizan la plataforma de diseño común que nos brinda la mejor experiencia, consistencia y repetibilidad de su clase
  • Hitachi Energy utiliza los mejores procesos de fabricación y calidad para garantizar que nuestros reactores cumplan con los requisitos más estrictos
Earthing transformers

Ofertas relacionadas

ABB transformer workshop in Ludvika, Sweden.

Reactores e inductores

Hitachi Energy's power transformers

Transformadores de alimentación

Componentes y aislamiento de transformadores

LYS186599_2

Transformadores

power plant engineer for substation

Contacto

Envíe su consulta y nos pondremos en contacto con usted