Selecciona tu región e idioma

Menú

Reactores serie

Los reactores limitadores de corriente, también conocidos como reactores en serie, se utilizan principalmente para aumentar la impedancia en el lugar correcto a fin de limitar las corrientes de cortocircuito y/o controlar el equilibrio de carga entre líneas paralelas.

Los reactores de la serie de Hitachi Energy generalmente son el diseño de núcleo de aire protegido magnéticamente; la bobina electromagnética se conecta en serie en el circuito eléctrico. Los reactores de la serie también pueden estar equipados con un cambiador de tomas de carga (OLTC).

 

Alcance del producto

  • Reactores en serie regulados y no regulados sumergidos en líquido de hasta 245 kV
  • Los reactores en serie o limitadores de corriente pueden categorizarse por su uso:
    • Reactores limitadores de corriente de cortocircuito
    • Reactores de la serie Electric Arc Furnace

 

¿Por qué Hitachi Energy es el socio preferido?

  • El diseño robusto y la excelencia en la producción garantizan una confiabilidad de campo excepcional y comprobada
  • Diseño optimizado totalmente alineado con el diseño del sistema de la subestación
  • Hitachi Energy utiliza un concepto de fábrica de enfoque, que conduce a una gran experiencia en productos específicos, lo que brinda un nivel muy alto de consistencia en el diseño, la fabricación y el texto
  • Todas las fábricas de Hitachi Energy utilizan la plataforma de diseño común, lo que nos brinda la mejor experiencia, consistencia y repetibilidad de su clase
  • Hitachi Energy utiliza los mejores procesos de fabricación y calidad para garantizar que nuestros reactores cumplan con los requisitos más estrictos

Ofertas relacionadas

power plant engineer for substation

Contacto

Envíe su consulta y nos pondremos en contacto con usted