Selecciona tu región e idioma

Menú

Reactores de derivación

Un reactor de derivación es un absorbente de energía reactiva, lo que aumenta la eficiencia energética del sistema. Es el dispositivo más compacto que se utiliza comúnmente para la compensación de potencia reactiva en líneas de transmisión largas de alto voltaje y en sistemas de cables. El reactor de derivación puede conectarse directamente a la línea eléctrica o a un bobinado terciario de un transformador de tres bobinados.

El reactor de derivación puede conectarse o conmutarse permanentemente a través de un disyuntor. 

 

Reactor de derivación de núcleo con separación de Hitachi Energy 

La mayoría de los reactores de derivación sumergidos en aceite fabricados por Hitachi Energy se basan en el denominado concepto de núcleo con separación. Este concepto técnico se basa en la tecnología de tipo central que se ha utilizado dentro de Hitachi Energy desde principios de la década de 1970.

Alcance del producto

  1 fase 3 fases
Potencia reactiva* 110 Mvar 300 Mvar
Voltaje* Hasta 800 kV Hasta 800 kV

* solo como referencia, las limitaciones en el voltaje y la potencia reactiva pueden variar según las capacidades de las instalaciones de prueba

  • Estándares ANSI e IEC
  • Aplicaciones: servicios públicos, renovables e industriales

 

¿Por qué Hitachi Energy es el socio preferido?

  • Desde 1960, hemos entregado más de 3000 reactores de derivación a 70 países de todo el mundo
  • El diseño robusto y la excelencia en la producción garantizan una confiabilidad de campo excepcional y comprobada
  • El costo total de propiedad más bajo de la industria
  • La cifra de tiempo medio entre fallas (MTBF) más baja de la industria
  • Hitachi Energy  utiliza un concepto de fábrica de enfoque que conduce a una gran experiencia en productos específicos, lo que brinda un nivel muy alto de consistencia en el diseño, la fabricación y la prueba
  • Todas las fábricas de Hitachi Energy utilizan la plataforma de diseño común que nos brinda la mejor experiencia, consistencia y repetibilidad de su clase
  • Hitachi Energy utiliza los mejores procesos de fabricación y calidad para garantizar que nuestros reactores cumplan con los requisitos más estrictos
Shunt Reactor

Ofertas relacionadas

Reactores de derivación variable

Hitachi Energy's power transformers

Transformadores de alimentación

LYS186599_2

Transformadores

Componentes y aislamiento de transformadores

power plant engineer for substation

Contacto

Envíe su consulta y nos pondremos en contacto con usted