Selecciona tu región e idioma

Menú

Transformadores de arco eléctrico de CA

Hitachi Energy  produce transformadores para todas las aplicaciones de hornos, incluida la operación de arco largo (acero) y arco corto (ferroaleación).

Un diseño robusto garantiza la resistencia mecánica para el funcionamiento del horno de acero y el control de temperatura para cargas altas continuas en el funcionamiento de ferroaleación.

Alcance del producto

  • Para aplicaciones superiores a 1500 V (>160 kA)
  • Base instalada de más de 10.000 MVA

¿Por qué Hitachi Energy?

  • Todo el conocimiento bajo un mismo techo
  • Rastreo comprobado de más de 600 unidades construidas en los últimos 20 años
  • El primer transformador de horno de arco de CC fue diseñado en 1885
power plant engineer for substation

Contacto

Envíe su consulta y nos pondremos en contacto con usted