Selecciona tu región e idioma

Menú

Transformadores rectificadores

Se combinan con un rectificador de diodo o tiristor. Las aplicaciones van desde electrólisis de aluminio grande hasta operaciones de tamaño mediano. Los transformadores pueden tener una unidad de regulación de voltaje integrada o separada.

Las combinaciones de transformadores reguladores y rectificadores que se aplican a la producción primaria de aluminio (fusiones) se conocen comúnmente como “rectiformes”. Una línea de alimentación de aluminio típica se construye como un sistema de 60 pulsos con cinco rectificadores paralelos de 12 pulsos, cada uno con diferentes bobinados de desplazamiento de fase; un sistema de 60 pulsos puede lograrse mediante los siguientes ángulos de desplazamiento de fase: –12°, –6°, 0°, +6° y +12°. Como se mencionó, una de las características de los rectificadores para plantas de aluminio es un rango de voltaje de regulación muy grande, desde 0 voltios hasta potencialmente 2,000 voltios (CC), dependiendo de la cantidad de macetas conectadas en serie.

Las tecnologías rectificadoras empleadas en aplicaciones industriales se conocen comúnmente como doble estrella (DSS) o doble puente (DB). Los sistemas DSS utilizan un transformador interfase y se aplican principalmente como unidades de 6 o 12 pulsos donde se requieren corrientes altas con voltajes nominales muy bajos. Los sistemas DB se aplican como sistemas de 6, 12, 24, 48 o 60 pulsos para adaptarse a los requisitos de mitigación armónica y estabilidad del proceso. Se puede aplicar una mayor cantidad de grupos de pulso, pero tienden a ser menos atractivos desde el punto de vista comercial

Los rectiformes se pueden suministrar como una solución de un solo tanque para aplicaciones de hasta una clasificación de aproximadamente 160 MVA. Sin embargo, las limitaciones de transporte normalmente requieren que se suministren dos transformadores como unidades separadas para clasificaciones más grandes.

 

Alcance del producto

  • Para aplicaciones que superen los 2000 VCC ( >100 kA)
  • Base instalada de más de 20.000 MVA
  • Doble estrella (DSS), doble puente (DB)

 

Por qué Hitachi Energy

  • Todo el conocimiento bajo un mismo techo dentro del centro de excelencia de Hitachi Energy
  • Trayectoria comprobada de más de 600 unidades construidas en los últimos 20 años
  • Hitachi Energy fue la primera empresa en diseñar transformadores industriales en 1885

Product scope

  • For applications in excess of 2,000 VDC (>100 kA)
  • Installed base of over 20,000 MVA
  • Double star (DSS), Double bridge (DB)

Why Hitachi Energy?

  • All knowledge under one roof within Hitachi Energy Center of Excellence
  • Proven track record of more than 600 units built in the last 20 years
  • Hitachi Energy was the first company to design industrial transformers in 1885
power plant engineer for substation

Contacto

Envíe su consulta y nos pondremos en contacto con usted