Selecciona tu región e idioma

Menú

Transformadores de accionamiento de velocidad variable (VSD)

Disponible en seco o lleno de líquido

Los accionamientos de velocidad variable se utilizan para controlar la velocidad de rotación de motores electrónicos en muchas aplicaciones industriales. Por lo general, estas son bombas, ventiladores, compresores, cintas transportadoras, laminadoras, máquinas de papel y una cantidad innumerable de diferentes máquinas utilizadas en la fabricación y otras industrias. Los VSD también se utilizan en la generación de energía y los expansores de gas.

Alcance del producto

  • Los VSD de bajo voltaje suelen ser de 200 a 4000 kVA para transformadores de dos bobinados
  • Los VSD de bajo voltaje suelen ser de 160 a 5000 kVA para transformadores de tres bobinados
  • El rango de potencia para los accionamientos de MV es típicamente de 500 kVA - 40 MVA

¿Por qué Hitachi Energy?

  • Trayectoria comprobada de más de 6000 unidades construidas en los últimos 30 años
  • Herramientas de diseño comunes para todo tipo de proveedores de unidades
  • Los transformadores compactos y de bajo peso cumplen plenamente con las especificaciones de los clientes
  • Transformadores certificados por Ex para la industria cuando sea necesario (industria de petróleo y gas)
power plant engineer for substation

Contacto

Envíe su consulta y nos pondremos en contacto con usted