Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

Our high voltage linear type de-energized tap-changers type AT represent a perfect solution for applications in which a low value of partial discharges is required. Space saving design and high-class material assure the best performance and reliability.

Hitachi Energy offering includes a wide range of single-phase and three-phase, fixed point or bridge type AT de-energized tap-changers, which are configurable to specific customer’s needs.

Why Hitachi Energy?

  • High class material assure the longest lifetime
  • Proven solutions with decades of successful field experience.
  • Type tested beyond international standards
  • High reliability by using few parts and low complexity in design
  • Little to no maintenance
  • Space saving designs

Product scope:

  • Oil-filled transformers
  • range: Um ≤ 300 kV, Ir ≤ 650 A
  • Compliant with IEC standards
  • Material excellence allows use in tropical environments
De-energized tap-changer type AT

Something caught your eye?

Our sales team will get in touch with you

Commutatore per trasformatori

In qualità di leader mondiale nella realizzazione di componenti dei trasformatori, forniamo una combinazione unica di tecnologia dei commutatori per trasformatori, profonda esperienza e supporto che si adatta alle esigenze dei nostri clienti. Fai clic per saperne di più.
Hitachi Energy Power Transformers

Trasformatori

Hitachi Energy offre trasformatori di distribuzione e di potenza, trasformatori di tipo a secco ed EconiQ™, nonché servizi per applicazioni industriali e commerciali.