Reducir el tiempo de interrupción hasta en un 81 %
A medida que las redes de distribución de energía continúan creciendo en tamaño y complejidad, los servicios públicos de energía deben garantizar la confiabilidad y resiliencia de la red.
Para ayudar a los servicios públicos de energía a lograr una mayor conciencia situacional en tiempo real y apoyo para la toma de decisiones en su red de distribución de energía, Hitachi Energy ofrece sistemas avanzados de gestión de fallas y cortes, lo que permite la detección y el aislamiento eficientes de fallas y la restauración de energía y servicio.
Al integrar los sistemas de TI y TO, las cuadrillas de campo pueden programarse y despacharse para ayudar de manera efectiva en la restauración física de los cortes. Con la funcionalidad de gestión de fallas y cortes, los tiempos de corte pueden reducirse hasta en un 81 por ciento, lo que conduce a ventajas económicas sin igual.
Seguridad de la tripulación
Mayor seguridad del personal gracias a la reducción del tiempo de viaje y la ubicación exacta de la falla
Excelencia operativa
Mejor calidad de servicio y eficiencia operativa a través de mejores herramientas para operadores y equipos de campo
Garantía de cumplimiento
Cumplimiento normativo y “mejores prácticas” en todos los niveles organizacionales, períodos y tipos de trabajo
La mayor disponibilidad de la red
Solución única para la restauración rápida de la red y reducción significativa de SAIDI y SAIFI
Funciones clave
- Detección, aislamiento y restauración de fallas descentralizadas (FDIR)
- Ubicación centralizada de fallas, aislamiento y restauración de servicios (FLISR)
- Ubicación en tiempo real de fallas de tierra y sobrecorriente en redes de distribución
- Priorización de cortes
- Gestión de personal
- Administración central fácil de usar de eventos de seguridad y cuentas de usuario
- Comunicación entre pares a través de mensajería IEC 61850 GOOSE
- Análisis e informes de datos avanzados
- Comunicaciones con clientes y partes interesadas
Gestión de fallas y cortes
Aplicaciones relacionadas
Ejemplos de aplicaciones para la restauración del servicio y la protección de la bóveda del tablero de distribución.
Se pueden utilizar diferentes productos según sus preferencias y requisitos específicos.
¿Está listo para mejorar la distribución de energía?
Hable con un experto hoy mismo