Condensadores trifásicos CHDTP
Condensadores trifásicos para requisitos de factor de potencia reactivo en redes de medio voltaje
El capacitor trifásico CHDTP es una solución rentable para los requisitos de energía reactiva en redes de voltaje medio.
Los condensadores consisten en una película delgada de polipropileno dieléctrico enrollada junto con electrodos de papel de aluminio. Los resistores de descarga están incorporados.
Como fluido de impregnación, se utiliza un compuesto de hidrocarburo biodegradable con excelentes propiedades eléctricas. El contenedor está hecho de acero de alta calidad tratado en la superficie y los bujes y terminales son de la más alta calidad y confiabilidad.
Aplicaciones
- Bancos de capacitores de bastidor abierto, con carcasa metálica o montados en poste
- Corrección del factor de potencia para motores y centros de carga
- Adecuado para operaciones de trabajo pesado en todas las condiciones climáticas
¿Por qué Hitachi Energy?
- Excelente historial de confiabilidad
- Utilizable en las aplicaciones más exigentes
- Los electrodos de lámina plegada reducen la generación de descargas parciales
- El tanque de la unidad está fabricado con acero inoxidable 304 de alto grado que proporciona una excelente resistencia a la corrosión
- Las costuras están completamente soldadas con TIG
Datos básicos de rendimiento
| CHD (trifásica) | |
|---|---|
| Alimentación | Hasta 500 kvar |
| Rango de voltaje | 1-20 kV |
| Frecuencia | 50-60 Hz |
| Corriente | Máximo 110 A |
| Dieléctrico | Película de polipropileno |
| Impregnante | No PCB |
| Resistencias de descarga | Incorporado |
| Pérdidas | ≤ 0,2 W/kvar incluyendo resistores |
| Temperatura de funcionamiento | -10/+50 °C |
| Ubicación | En interiores o exteriores |
| Altitud | ≤1000 m sobre el nivel del mar |