Fabricación de laminados por Micafil-Technology
Rotor del generador y aislamiento del estator fabricados con Resolam®, Vetresit® y Vetrelam®
Nuestros productos de aislamiento de generadores fabricados por Micafil-technology se encuentran en muchas plantas de energía distribuidas en todo el mundo. Somos un proveedor clave de talleres de reparación y OEM. En nuestra cartera tenemos casi todos los productos personalizados que se requieren para el aislamiento de rotores y estatores. Esto incluye varios tipos de canales de ranura, muchas piezas de rotor maquinadas personalizadas hechas de placas semiacabadas y piezas moldeadas personalizadas. Además, ofrecemos cuñas de estator superior e inferior como kit de cuña de estator y fijaciones mecánicas de soporte de bobinado del estator.
Fabricamos laminados en nuestra propia fábrica mediante tecnología Micafil:
- Los laminados hechos de Resolam® consisten en varias capas de papel de fibra de poliamida aromática (Nomex) y están laminados a alta presión y temperatura.
- Los laminados hechos de Vetresit® consisten en varias capas de resina epoxi resistente al calor reforzadas con tela de vidrio laminada a alta presión y temperatura.
- Los laminados hechos de Vetrelam® consisten en varias capas de resina epoxi resistente al calor reforzadas con tela de vidrio y papel de fibra de poliamida aromática (Nomex®).
La selección de materiales permite una característica personalizada con respecto a la resistencia mecánica y eléctrica, y la resistencia a altas temperaturas y humedad.
Aplicaciones
Nuestros laminados se utilizan principalmente como revestimientos de ranuras y canales de cubierta en generadores o en otras aplicaciones exigentes de generación de energía. Muchas otras aplicaciones fuera de la generación de energía también pueden ser atendidas por nuestros laminados planos o con forma.
Micafil está en condiciones de ofrecer un kit completo de aislamiento de generadores que incluye soluciones personalizadas:
- Revestimiento de ranura
- Canal de cubierta
- El aislamiento de la intertoriedad
- Esquina de aislamiento
- Tapas del estator
- Placas de distancia de extremo con elementos de resorte
- Varios tipos de cuñas
- Varios tipos de tubos mecanizados
- Cuñas del estator (superior e inferior)
- Varios tipos de fijaciones
- y muchos otros componentes personalizados
¿Por qué Hitachi Energy?
- Primera elección para reparar y mantener piezas para el aislamiento del generador
- Los tiempos de entrega cortos son posibles ya que fabricamos laminados en nuestra propia fábrica
- La mayor precisión para un ensamblaje preciso y fácil de las piezas
- Capacidad para entregar conjuntos completos de kits de aislamiento para generadores
- Canales de ranura probados de rutina de alto voltaje al 100 %. Otras pruebas a demanda
- La mayor precisión para un montaje sencillo
- Materiales de aislamiento sin deformaciones con propiedades eléctricas, dieléctricas, resistentes al rastreo y térmicas superiores, inodoros y altamente resistentes a solventes
Dimensiones
| Secciones U | ||||
| Dimensiones estándar | Tolerancia | |||
| Longitud: | L | mm | hasta 10.000 | ± 3 |
| Ancho | W | mm | 15 – 50 | ± 1 |
| Altura | H | mm | 5 – 190 | ± 0,3 |
| Espesor de la pared | s | mm | 0,5 – 2,5 | ± 0,1 |
| Espesor de la pared (pieza curva) | a | mm | a = s | + 0,1 / – 0,2 |
| Radio interior | Ri | mm | 1 | ± 0,2 |
| Radio exterior | Ra | mm | Ra = Ri + s | + 0,4 / – 0 |
| Ángulo | α | ˚ | 90 | ± 3 |
Las dimensiones y tolerancias también pueden ser específicas del cliente.
| Secciones L | Secciones U | ||||||
| Dimensiones estándar | Tolerancia | Dimensiones estándar | Tolerancia | ||||
| Longitud: | L | mm | hasta 10.000 | ± 1 | = 10 000 | ± 1 | |
| Ancho | W | mm | 20 – 250 | ± 0,25 | 15 – 50 | ± 0,25 | |
| Altura | H | mm | 5 – 50 | ± 0,25 | 5 – 150 | ± 0,25 | |
| Espesor de la pared | s | mm | 0,5 – 2,5 | ± 0,1 | 0,5 – 2,5 | ± 0,1 | |
| Espesor de la pared (pieza curva) | a | mm | a = s | + 0,1 / – 0,2 | a = s | + 0,1 / – 0,2 | |
| Radio interior | Ri | mm | 3 | ± 0,2 | 1 | ± 0,2 | |
| Radio exterior | Vetrelam 410® | Ra | mm | Ra = Ri + s | + 0,4 / – 0 | Ra = Ri + s | + 0,4 / – 0 |
| Para todos los demás productos | Ra | mm | Ra = Ri + s | + 0,3 / – 0,2 | Ra = Ri + s | + 0,3 / – 0,2 | |
| Ángulo | Vetrelam 410® | α | ˚ | 88 - 92 | ± 1 | 88 - 92 | ± 1 |
| Para todos los demás productos | α | ˚ | 88 - 95 | ± 1 | 88 - 92 | ± 1 | |
También para Vetresit® y Vetrelam®, las dimensiones y tolerancias también pueden ser específicas del cliente.
Hay diferentes formas disponibles (además de L y U). Háganos saber sus dimensiones.
| Vetresit® 300 | Laminado que consiste en resina epoxi cicloalifática resistente al calor reforzada con estera de vidrio. |
| Vetresit® 305 | Laminado que consiste en resina epoxi modificada resistente al calor reforzada con estera de vidrio. |
| Vetresit® 304 | Laminado que consiste en resina epoxi modificada resistente al calor reforzada con tela de vidrio móvil (UD) unidireccional y con estera de vidrio. |
| Vetresit® 312 | Laminado que consiste en resina epoxi cicloalifática resistente al calor reforzada con tela de vidrio móvil (UD) unidireccional y con estera de vidrio. |
| Vetresit® 14 | Laminado que consiste en resina epoxi resistente al calor reforzada con tela de vidrio |
| Vetresit® 17 | Laminado delgado que consiste en resina epoxi resistente al calor reforzada con tela de vidrio |
| Vetresit® 18 | Laminado delgado que consiste en resina epoxi resistente al calor reforzada con tela de vidrio. |
| Vetrelam® 402 | Laminado reforzado con tela de vidrio, resina epoxi y papel de fibra de poliamida aromática. |
| Vetrelam® 403 | Laminado reforzado con tela de vidrio, resina epoxi y papel de fibra de poliamida aromática con capas superiores a prueba de rastreo. |
| Vetrelam® 404 | Laminado que consiste en resina epoxi resistente al calor reforzada con tela de vidrio, cubierta en el interior con papel de fibra de poliamida aromática, capas de recubrimiento exteriores a prueba de rastreo |
| Vetrelam® 410 | Laminado que consiste en tela de vidrio, resina epoxi resistente al calor y papel de fibra de poliamida aromática, además de una película de aislamiento eléctrico como refuerzo de capas superiores dieléctricas y resistentes al rastreo. |
| Vetrelam® 417A | Laminado de resina epoxi resistente al calor reforzado con tela de vidrio y recubierto con una capa de papel de fibra de poliamida aromática de 0.13 mm (revestido en un lado). |
| Vetrelam® 417B | Laminado de resina epoxi resistente al calor reforzado con tela de vidrio y recubierto con una capa de papel de fibra de poliamida aromática de 0.13 mm (revestido en ambos lados). |
| Vetrelam® 423 | Laminado reforzado con tela de vidrio, resina epoxi y papel de fibra de poliamida aromática con capas superiores a prueba de rastreo. |
| Resolam® 02 | Papel de fibra de poliamida aromática2 grosor estándar 0,76 mm. |
| Resolam® 03 | Laminado delgado que consiste en resina epoxi resistente al calor reforzada con varias capas de papel de fibra de poliamida aromática |