Selecciona tu región e idioma

Menú

Componentes de aislamiento personalizados de alta precisión hechos de compuestos reforzados con fibras

Nuestros componentes de aislamiento están hechos de resinas epoxi, poliéster o fenólicas y son capaces de soportar altos voltajes, altas temperaturas y tensión mecánica.


Aplicaciones

  • Fabricación de componentes de aislamiento eléctrico de todas las formas y tamaños; p. ej., para disyuntores de alta tensión, tableros de distribución, transformadores y conversiones de energía y, pero también ferroviarios y aeroespaciales
  • Componentes laminados para aplicaciones industriales en lotes pequeños y medianos para los cuales la fabricación automatizada utilizando sistemas de moldeo por inyección no es una solución adecuada
  • Refabricación de elementos críticos de aislamiento en caso de que ya no estén disponibles en el Mercado


Las tecnologías de fabricación que tenemos son:

  • Varias máquinas CNC (hasta 5 ejes)
  • Varias prensas para la fabricación de placas y perfiles moldeados
  • Varias prensas para moldeo por compresión
  • Devanado de filamentos (diámetro hasta 0,76 m, ancho hasta 2 m)
  • Equipo de infusión al vacío/RTM
  • Sierras y máquinas trituradoras
  • Equipo de unión adhesiva
  • Equipo de recubrimiento


¿Por qué Hitachi Energy?

  • Primera opción para piezas de reparación y mantenimiento hechas de compuestos reforzados con fibra
  • Ofrecemos tiempos de entrega cortos con entrega rápida en caso de que sea necesario mientras mecanizamos laminados y piezas moldeadas en nuestra propia fábrica
  • Amplia gama de materias primas en existencia
  • La mayor precisión para un ensamblaje preciso y fácil de las piezas
  • Materiales de aislamiento sin deformaciones con propiedades eléctricas, dieléctricas, resistentes al rastreo y térmicas superiores, inodoros y altamente resistentes a los solventes
  • La proximidad al centro de investigación y a las universidades de Hitachi Energy garantiza el acceso a la última tecnología y material
  • Secuencia de fabricación completa para ensamblajes, desde la adquisición de materias primas para la construcción de plantillas y accesorios hasta la fabricación, el ensamblaje y la logística


Especificaciones

Los materiales laminados están disponibles de acuerdo con las normas comunes como DIN EN IEC 60893, el antiguo DIN 7735 y NEMA, por ejemplo:

Basado en epoxi

A base de poliéster insaturado

Basado en fenólicos

  • EP GM 203; Hm 34
  • EP GC 203; Hm 2372.4; G-11
  • EP GC 205;  Hgw 2370.4
  • EP GC 308
  • EP PC 301
  • HM35
  • UP GM 203; Hm 2471; GPO-3
  • UP GM 205
  • Cualquier grado de SMC / BMC

 

  • PF CP 201 (HP 2061)
  • PF CC 201 (HGW 2082)
  • PF CC 203 (HGW 2083)

 


Además de la fibra de vidrio, también podemos mecanizar piezas de fibra de poliéster y de aramida.  

Las varillas y los tubos están disponibles de acuerdo con las normas comunes como DIN EN IEC 60893, el antiguo DIN 7735 y NEMA, por ejemplo:

Tubos y varillas

  • EP GC 22 / Hgw 38
  • GFK 201
  • GFK 330
  • GFK 333

También se pueden utilizar sistemas basados en poliuretano (PU):

  • Varios grados basados en las recetas de Micafil (p. ej., Micares®)
  • Cualquier poliuretano de otros proveedores

Como material termoplástico, mecanizamos (reforzado con fibra/sin relleno) grado de, p. ej.:

Semicristalino

Amofoo

  • PEEK (estándar y grado alimenticio)
  • PPS
  • PTFE
  • PE
  • PET
  • PBT
  • PP
  • PA12
  • PA66
  • PA6
  • POM
  • Cualquier otro
  • PMMA
  • PEI
  • ABS
  • PVC
  • PC
  • Cualquier otro

 

 

En caso de requisitos especiales, podemos entregar materiales basados en nuestra propia fórmula personalizada a pedido.

Oferta relacionada

Sujeciones mecánicas y elementos de resorte

Servicios y pruebas de ingeniería

Fabricación de laminados por Micafil-Technology

Transporte