Selecciona tu región e idioma

Menú

Transporte (Aeroespacial/Vía Ferroviaria)

Aplicaciones aeroespaciales

Nuestras piezas mecanizadas se pueden utilizar para el transporte, ya que se aplican requisitos muy similares en los procesos de maquinado, como en nuestro material de aislamiento. Prestamos servicios al mercado aeroespacial mediante el maquinado de componentes para diversos tipos de cohetes:

  • Ariane 6, Ariane 5 (el lanzamiento final tuvo lugar en julio de 2023)
  • Vega-C
  • Atlas-V
  • Vulcan
  • y varios otros tipos.

Uno de nuestros clientes aeroespaciales está fabricando los carenados de carga de pago y nuestros laminados mecanizados se aplican como soporte para aperturas y segmentos de esquina. Para esta aplicación, se ha seleccionado el grado aeroespacial de laminados de fibra de vidrio. Las piezas fabricadas son, por ejemplo:

  • Orificio de ventilación
  • Soporte de borde
  • Duplicador (varios tipos)
  • Insertos (varios tipos, izquierdo/derecho)

También podemos fabricar espuma de grado aeroespacial y termoplásticos reforzados con fibra de vidrio de grado aeroespacial, como GF/PEI y GF/PPS.


Aplicaciones ferroviarias

Para los ferrocarriles, se deben considerar requisitos especiales sobre los materiales. La norma EN 45545-2 describe los requisitos de materiales para los diferentes niveles de peligro (HL1, HL2 y HL3). Procesamos materiales para aplicaciones ferroviarias como diferentes grados de laminados (telas tejidas, pero también fibras picadas como en SMC y BMC). También procesamos el material Hm35 en muchas geometrías mecanizadas.

Tenemos continuamente material en existencia que alcanza el nivel de riesgo más alto (HL 3).

Otro material que procesamos en varias geometrías (planas y dobladas) para ferrocarril es Nomex® 410.


¿Por qué Hitachi Energy?
 

  • Los tiempos de entrega cortos con entrega rápida son posibles ya que mecanizamos piezas laminadas en nuestra propia fábrica
  • La fabricación de una sola pieza y los tamaños de lote grandes son posibles
  • Disponibilidad de una amplia gama de materias primas
  • La mayor precisión para un ensamblaje preciso y fácil de las piezas
  • Secuencia de fabricación completa para ensamblajes, desde la adquisición de materias primas para la construcción de plantillas y accesorios hasta la fabricación, el ensamblaje y la logística
  • Certificado de prueba con propiedades seleccionadas entregadas bajo demanda

Oferta relacionada

Sujeciones mecánicas y elementos de resorte
Piezas mecanizadas
Servicios y pruebas de ingeniería
Fabricación de laminados por Micafil-Technology