Actualizar, reparar y extender
Maximizar su ROI en equipos de automatización de red es simple: Permita que Hitachi Energy lo ayude a actualizar el hardware y software de próxima generación para extender la vida útil de sus productos y sistemas de automatización de subestaciones actuales.
Puntos destacados clave
- Actualizar y modernizar según sea necesario
- Minimizar la interrupción con nuestra experiencia y apoyo
- Obtener soluciones óptimas para prolongar la vida útil de los equipos existentes
- Sepa cuándo actualizar y cuándo reemplazar
-
Detalles del servicio
-
Recursos
-
Preguntas frecuentes
Información general
Mayor vida útil de los activos, mejor rendimiento, mayor retorno de la ROI
Administrar el ciclo de vida de una base instalada es uno de los mayores desafíos que enfrentan los servicios públicos en la actualidad. Un sistema actualizado utiliza tecnología mejorada para reducir el riesgo y mejorar la sostenibilidad, y le proporciona los siguientes beneficios:
- Reducción de riesgos al mejorar la ciberseguridad resiliencia de ciberseguridad
- Mejor confiabilidad y disponibilidad de activos
- Mejora de las operaciones y la gestión de la fuerza laboral
- Asegurar las inversiones debido a mantener actualizados los sistemas y activos
- Más sostenibilidad, a medida que actualiza y moderniza solo lo que se necesita
- Reducción de la huella ambiental mediante el aprovechamiento de nuevas tecnologías.
- Preparación para la futura integración de nuevas tecnologías como la generación y el almacenamiento de energía renovable
Soporte completo del ciclo de vida de la automatización de subestaciones
Aproveche nuestra experiencia para asegurarse de aprovechar al máximo sus productos y sistemas de Hitachi Energy. La estrategia de actualización y reacondicionamiento de Hitachi Energy abarca toda la gama de sistemas de automatización de subestaciones (SAS), desde el nivel de comunicación hasta el SAS local y los dispositivos electrónicos inteligentes (IED) de control y protección. Específicamente, cubrimos los siguientes aspectos:
- Actualizaciones de servidores y computadoras, incluido el SO
- Actualización de MicroSCADA SYS600 o RTU560
- Actualización a la comunicación IEC 61850
- Actualizaciones de hardware y software para IED y dispositivos de comunicación
- Rediseño de los paneles de la subestación
- Actividades del sitio, como desmantelar dispositivos existentes y montar nuevos dispositivos, incluidas las actividades de puesta en servicio
Nuestros expertos a su servicio
En Hitachi Energy, tenemos personal que realiza estos proyectos todas las semanas. Nuestro equipo puede comenzar con una evaluación integral de sus activos y software existentes. Elaboraremos un plan para ayudarle a saber qué se puede hacer y qué puede ofrecer. Cuando sea el momento de realizar actualizaciones u otro trabajo, el equipo de Hitachi Energy ayudará con la selección, ingeniería e instalación de tecnología. También le ayudaremos con las pruebas y la puesta en marcha.
Comprendemos el desafío de mantener la red en funcionamiento.
Nuestras mejoras y modernizaciones están diseñadas para ayudarle a cumplir con las condiciones cambiantes de la red. Entre las áreas de soporte que ofrecemos, encontrará actualizaciones para una mayor visibilidad y capacidades de monitoreo de activos para que pueda implementar un mantenimiento proactivo para extender la vida útil de los activos. Además, cuando se pone en marcha un proyecto de actualización o reacondicionamiento, las interrupciones son una preocupación principal para los servicios públicos. Esperar hasta el final para reemplazar un sistema SAS completo aumentará el tiempo de inactividad. En cambio, un enfoque más gradual de actualización gradual de los componentes según lo requerido por sus ciclos de vida permite que el tiempo de inactividad se diluya con el tiempo. Esto le permite evitar un período de interrupción significativo y puede planificar mejor las interrupciones necesarias en su cronograma de revisión anual.
Seguridad, estándares y sostenibilidad
También prestamos todos nuestros servicios de conformidad con las normas y reglamentaciones adecuadas. El apoyo de nuestros equipos lo ayudará con la ciberseguridad, la fiabilidad y el cumplimiento normativo. Cuando llega el momento de retirar un activo, ofrecemos servicios al final de la vida útil que lo ayudan a hacerlo de manera rentable y responsable. Proporcionamos servicios que reducen el impacto ambiental a través del desmantelamiento, la reventa, la eliminación, el reemplazo y el reciclaje.
Beneficios
- Experiencia inigualable con su sistema: Hitachi Energy garantiza que contará con la orientación experta de profesionales que tienen décadas de experiencia trabajando en equipos como el suyo.
- Mejor ROI de la inversión de sus activos: Las actualizaciones, reparaciones y extensiones pueden ahorrarle dinero y tiempo, además de que se completarán con menos interrupciones y tiempo de inactividad para los dispositivos de la subestación.
- Sistemas más efectivos: Los activos y sistemas obsoletos pueden afectar la eficiencia de todo su sistema. Repare o actualice sus productos para mejorar el rendimiento.
- Confiabilidad mejorada: Las tasas de falla aumentan a medida que los activos y los sistemas envejecen. Las actualizaciones y modernizaciones pueden ayudarle a mantener las luces de sus clientes encendidas.
- Compromisos personalizados: Haga que Hitachi Energy maneje todo el proyecto o elija solo los servicios que desea que se administren.
- Una vista completa del ciclo de vida de su equipo: En Hitachi Energy, estamos con usted desde la ingeniería hasta el final de la vida útil en cualquier activo o sistema de automatización de la red.