Wählen Sie Ihre Region und Ihre Sprache

Los

Menü

Transformatoren für die Solarerzeugung

Hitachi Energy  Solarenergie-Transformatoren sind für Installationen unter allen Umgebungsbedingungen ausgelegt. Die Generationeneinheiten sind kundenspezifisch konzipiert, um alle geltenden Standards, Vorschriften und Kundenspezifikationen zu erfüllen. Die flüssigkeitsgefüllten und trockenen Transformatoren werden nach der Größe der Solarerzeugungskapazität und der Spannungsklasse des Sammelarrays bewertet, erfüllen alle geltenden Normen und Vorschriften und sind energieeffizient. Flüssigkeitsgefüllte Transformatoren können mit Mineralöl oder Esterflüssigkeiten (natürlich oder synthetisch) hergestellt und getestet werden.

 

Warum Hitachi Energy

  • Führender Anbieter von Transformatortechnologie und -lösungen mit umfassender Erfahrung in Solarenergieanwendungen
  • Wegweisende Technologie – beste Kurzschlussbilanz in der Branche
  • Globale Produktionsanlagen für Solarstromanwendungen
  • Die Transformatoren zur Solarerzeugung sind für den Betrieb und die Installation in allen Umgebungen und an allen Standorten geeignet
  • Solartransformatoren sind mit hoher Effizienz, Umweltfreundlichkeit und überlegener Betriebszuverlässigkeit konzipiert, was zu einer sicheren, zuverlässigen Stromversorgung führt
  • Zukunftssicher – Integrierte und erweiterbare digitale Plattform für die Installation der neuesten digitalen Lösungen