Escolha a sua região e idioma

Ir

Menu

Filtro harmônico ativo PQactiF

Maior flexibilidade e modularidade para melhorar a qualidade da energia

O filtro harmônico ativo PQactiF da Hitachi Energy é a solução modular, flexível e de alta eficiência para problemas de “poluentes” das redes de energia modernas, como harmônicos, baixo fator de potência e desequilíbrios.

O PQactiF  protege aplicações industriais, residenciais e comerciais críticas, resolvendo problemas difíceis de qualidade de energia para todos os tipos de aplicações e clientes globalmente. O PQactiF  tem recursos avançados como filtragem harmônica ativa, compensação de potência reativa, balanceamento de carga e recursos de comunicação aprimorados, como uma  solução completa para o  gerenciamento da qualidade da energia. O PQactiF  ajuda a tornar as instalações compatíveis com os regulamentos de qualidade de energia vigentes, mitigando a poluição harmônica, o desequilíbrio de carga e a potência reativa.

O PQactiF  está disponível em uma ampla variedade de classificações, para atender a uma ampla variedade de aplicações de consumo. Seu design modular permite flexibilidade na instalação e integração. O design com eficiência energética inerente, juntamente com o recurso de acessibilidade remota através de Wi-Fi e a interface gráfica de usuário fácil de usar opcional, fazem do PQactiF  uma solução altamente preferida para todos os segmentos de consumidores de eletricidade, integradores de sistemas e OEMs.

Aplicativos

  • Todos os tipos de instalações industriais
  • Instalações de infraestrutura, como parques corporativos, hotéis ou instalações de armazenamento de dados
  • Integração OEM, por exemplo, para fazer pacotes de inversor em conformidade com os padrões harmônicos de uma maneira econômica


Por que a Hitachi Energy?

  • Mais de 20 anos de experiência em soluções de filtragem ativa
  • Conformidade com normas e padrões de rede
  • Integração de recursos de balanceamento de carga, compensação de fator de potência e filtragem de harmônicos em um único pacote.
  • Adequação para a maioria dos segmentos, como segmentos comerciais e de infraestrutura, alimentos e bebidas, segmento de água, segmento de transporte etc.
  • Soluções para usuários finais e integradores
  • Alta eficiência energética
  • Comissionamento mundial e suporte para solução de problemas
Product image for: Filtro harmônico ativo PQactiF

Saiba mais

PQactiF – uma solução compacta, modular e flexível para superar desafios de qualidade de energia

Video