Escolha a sua região e idioma

Ir

Menu

Controladores de fator de potência RVC

Um componente-chave para controle e monitoramento precisos e eficientes de bancos de capacitores

O controlador PF é um dos componentes mais importantes do equipamento de correção PF. Como tal, ela desempenha um papel fundamental no controle e monitoramento do cos (fator de potência) e da qualidade da energia do sistema.

A Hitachi Energy oferece a mais poderosa, completa e fácil de usar gama de controladores PF. Graças à atualização da interface do usuário com ícones gráficos, é possível comissionar o controlador RVC sem um manual. Uma carcaça mais fina requer menos espaço no painel do banco de capacitores. O RVC da Hitachi Energy mantém todas as suas funcionalidades amplamente aceitas e continua a fornecer um controlador de fator de potência fácil de instalar, fácil de usar e mais inteligente para o mercado.
 

Aplicativos

A linha padrão de controladores RVC pode ser usada para controlar cos . em redes industriais e comerciais. Exemplos de aplicação incluem controle de fator de potência em edifícios, indústria de mineração de aço, química, celulose e papel, cimento, plásticos, impressão e indústrias alimentícias.
 

Por que a Hitachi Energy?

O controlador do fator de potência RVC vem com:

  • Conexão direta para todas as tensões de rede de 100V a 440V. Conexão a tensões de rede mais altas possível através do transformador de tensão.
  • Medição e exibição dos principais parâmetros (tensão, corrente, fator de potência, THDV e THDI)
  • Sequência de comutação totalmente programável
  • Comissionamento fácil
  • Concluir configuração automática
  • Fácil de usar graças à interface fácil de usar
  • Estratégia de comutação altamente eficiente combinando comutação integral, direta, linear e circular
  • Adequado para ambientes quentes
  • Não afetado por harmônicos
  • Contato do alarme

Breves dados de desempenho

RVC  
Sistema de medição Sistema de microprocessador para redes trifásicas balanceadas ou redes monofásicas
Tensão operacional 100V a 440V
Faixa de frequência 50 ou 60 Hz
Entrada de corrente 1A ou 5A (RMS)
Impedância de entrada de corrente <0,1 Ohm (classe de TC recomendada 1.0, 10 VA min)
Consumo 8 VA máx.
Classificação do contato de saída Corrente contínua máx.: 1,5A
Corrente máxima de pico: 5A
Tensão máx.: 440 Vca
O terminal A é classificado para uma corrente contínua de 16A
Contato do alarme Contato normalmente aberto
Corrente contínua máx.: 5A
Tensão nominal/máx. de ruptura: 250Vac440 Vca
Configuração da corrente de partida (C/k) 0,01 a 3A
Medição automática de C/k
Número de saídas De 3 a 12 saídas
Configuração do fator de potência De 0,7 indutivo a 0,7 capacitivo
Sequências de comutação Definido pelo usuário
Liberação de falta de energia Desconexão automática rápida em menos de 20 ms (50 Hz) em caso de queda de energia ou queda de tensão
Tempo de atraso de reinicialização da falta de energia 40s
Temperatura operacional -10 °C a 60 °C
Temperatura de armazenamento -30 °C a 85 °C
Dimensões (AxLxP) e peso 144x144x43 - 0,4 kg (desembalado)
Proteção da placa dianteira IP43