Controlador do fator de potência RVT
Controlador inteligente de fator de potência para bancos de capacitores automáticos
O controlador do fator de potência é um dos componentes mais importantes do equipamento de correção do fator de potência. Como tal, ele desempenha um papel fundamental no controle e monitoramento do fator de potência e da qualidade da potência do sistema .
A tela sensível ao toque do RVT oferece controle de fator de potência, medições, monitoramento e comunicação de maneira fácil de usar.
Aplicativos
Os controladores RVT podem ser usados para controlar o fator de potência em redes industriais e comerciais. Exemplos de aplicação incluem controle de fator de potência em edifícios, indústria de mineração de aço, química, celulose e papel, cimento, plásticos, impressão e indústrias alimentícias.
Por que a Hitachi Energy?
O controlador de fator de potência RVT vem com:
- Utilizável em redes de baixa e média tensão
- Medições trifásicas completas de potências e harmônicas
- Limite de advertência/proteção programável
- Comissionamento fácil
- Navegação intuitiva no menu
- Navegação e programação guiadas
- Tela sensível ao toque
- Até 8 conexões de sondas de temperatura
- Relógio em tempo real
- Bloqueio de hardware e software
- Comunicação: Ethernet, USB, Modbus e Modbus TCP
- Configuração totalmente automática
- Suporte multilíngue
Breves dados de desempenho
| RVT | |
|---|---|
| Sistema de medição | Sistema de microprocessador para redes trifásicas/unifásicas equilibradas e rede desequilibrada. O controle do fator de potência de fase individual está disponível |
| Tensão de alimentação | De 100Vac até 460 Vca |
| Tipo de conexão para circuito de medição e fonte de alimentação | Fase-fase ou fase-neutro para rede equilibrada e desequilibrada |
| Medição de tensão | Até 690Vac ou superior com transformador de tensão |
| Faixa de frequência | 45 ou 65 Hz (ajustes automáticos na frequência da rede) |
| Número de saídas | Modelo básico RVT6/RVT12: programável até 6 ou 12 saídas Modelo trifásico RVT12-3P: programável até 12 saídas |
| Configuração do fator de potência | De 0,7 indutivo a 0,7 capacitivo. |
| Sequências de comutação | 1:1:1:1:1:....:1 - 1:2:2:2:2:.....:2 - 1:2:4:4:4:....:4 1:2:4:8:8: ....:8 - 1:1:2:2:2:....:2 - 1:1:2:4:.....:4 1:1:2:4:8:....:8 - 1:2:3:3:3:... .:3 - 1:2:3:6:6:....:6 1:1:2:3:3......:3 - 1:1:2:3:6.....:6 e qualquer outra sequência programável pelo cliente |
| Conexão de entrada da sonda de temperatura | Apenas 2 contatos usando protocolo de 1 fio - Modo de alimentação parasita ( sem necessidade de fonte de alimentação externa ) - Conexão a mais nós em uma rede em série - 8 conexões de sondas de temperatura - 8 metros no máximo entre RVT e sonda de temperatura ou entre sondas - 64 metros de comprimento máximo |
| Adaptação automática à conexão e rotação de fase da rede | |
| Adaptação automática aos terminais CT | |
| A operação de correção do fator de potência é insensível à presença de harmônicos | |
| Trabalho com cargas passivas e regenerativas (operação de quatro quadrantes) | |
| Dimensões (AxLxP) e peso | 146x211x67 mm - 0,65 kg (desembalado) |
| Proteção da placa dianteira | IP43 (IP54 mediante solicitação) |