Bancos de capacitores de baixa tensão Dynacomp
Bancos de capacitores comutados por tiristor para compensação do fator de potência de cargas variáveis rápidas
Os bancos de capacitores comutados por tiristor de baixa tensão Dynacomp da Hitachi Energy são usados para compensação ultrarrápida do fator de potência livre transiente devido a cargas conectadas de baixa tensão grandes ou variáveis rápidas, proporcionando benefícios adicionais de compensação livre de transientes e minimização de queda de tensão. Com a tecnologia Dynacomp da Hitachi Energy, grandes etapas do capacitor podem ser conectadas à rede muito rapidamente. Usando um transformador step-up, o Dynacomp também pode ser usado para compensação capacitiva em instalações de média tensão.
Aplicativos
Os bancos de capacitores comutados por tiristor de baixa tensão Dynacomp podem ser usados em qualquer aplicação que exija tempos de resposta curtos, grande número de operações, comutação livre transiente ou grande quantidade de energia reativa. Por exemplo:
- Máquinas de soldar a ponto
- Fresas de laminação e prensas grandes com cargas de comutação rápida
- Guindastes
- Elevadores
- Misturador de borracha
- Moinhos de serra e brocas de túnel que têm taxas de comutação muito altas
Por que a Hitachi Energy?
A Hitachi Energy tem uma vasta experiência em compensar cargas reativas rápidas nos ambientes mais adversos. Como resultado, o Dynacomp da Hitachi Energy aumenta a alta confiabilidade e vem com:
- Compensação ultrarrápida do fator de potência
- Utilizável nos ambientes mais adversos
- Equipado com reatores de destuning para proteção ideal contra harmônicos, ao mesmo tempo em que proporciona efeito de filtragem
- Modelos monofásicos e trifásicos disponíveis
- Comutação sem transientes
- Número muito alto de operações de comutação possíveis graças aos interruptores da eletrônica de potência
- Design padronizado modular e compacto
- Fácil de instalar e estender
- Recursos avançados de comunicação com Modbus
Breves dados de desempenho
| Dynacomp | |
|---|---|
| Tensão nominal | De 380 a 690V - trifásico ou monofásico |
| Frequência | 50 ou 60 Hz |
| Potência nominal | De 150 kvar a 12,8 Mvar |
| Tamanho da etapa | 50, 100, 200 e 400 kvar |
| Potência máxima por cubículo | 400 kvar |
| Reator de detuning | 7% para sistema trifásico 14% para sistema monofásico |
| Comunicação | Usando Modbus RTU |
| Tempo de resposta | Circuito fechado: < 3 ciclos Circuito aberto: < 1 ciclo Acionador externo: instantâneo |
| Temperatura ambiente de trabalho | Média máxima de -10 °C a +40 °C |
| Instalação | Piso livre em pé |
| Grau de proteção | IP21 (à prova de toque com porta aberta) |
| Execução | Instalação interna em ambiente limpo até 1000 m de altitude |
| Umidade | Máximo de 95%, sem condensação |
| Capacitores | Tipo de CLMD |