Switchsync® PWC600
Última geração de controladores de ponto de onda
A comutação controlada contribui para a mitigação de transientes elétricos nocivos após a comutação planejada de bancos de capacitores, reatores de derivação, transformadores de energia, cabos de energia e linhas de transmissão. O método também está ganhando aceitação para reenergizar as linhas de transmissão EHV, substituindo os resistores de pré-inserção tradicionais. Desde 1986, milhares de controladores Switchsync foram entregues em todo o mundo.
SwitchsyncPWC600 é a última geração de controladores ponto-on-wave da Hitachi Energy. Oferecendo a funcionalidade e confiabilidade completas dos produtos Switchsync anteriores, ele também inclui interfaces Ethernet, que suportam protocolos de comunicação modernos, e funcionalidade e flexibilidade aprimoradas para o usuário.
O Switchsync PWC600 foi projetado para disjuntores operados por um único polo, controlando cada polo para fechar e/ou abrir no ponto ideal na onda para a carga comutada, o disjuntor e a qualidade da energia. Ele apresenta flexibilidade sem precedentes para alternar várias cargas com diversas configurações, funcionalidade de monitoramento abrangente para rastrear o comportamento do disjuntor e lidar com várias cargas conectadas ao mesmo disjuntor. Para transformadores de energia, a PWC600 pode estimar os fluxos residuais no núcleo para minimizar os transientes de energização em todos os cenários de comutação. Para linhas de transmissão, a PWC600 pode detectar arcos secundários e prever a tensão de lacuna não periódica no disjuntor após um disparo de proteção, para minimizar as sobretensões de comutação e evitar a ausência de zeros de corrente durante o religamento automático. Compensa variações nos fatores ambientais e desvios nas propriedades do disjuntor. Uma ferramenta de configuração intuitiva e interfaces de usuário locais e baseadas na web facilitam o acesso às funções relevantes. O produto oferece instalações de registro de formas de onda e operações com carimbo de data e hora para auxiliar na interpretação do desempenho de comutação controlada.
Os disjuntores de alta tensão da Hitachi Energy são adequados para comutação controlada, apresentando tempos de operação consistentes e capacidade de resistência dielétrica dinâmica íngreme e estável.
Por que a Hitachi Energy?
- Suporte local e global em todos os aspectos da tecnologia de comutação controlada
- Mais de 35 anos de experiência no domínio e experiência técnica, com milhares de controladores Switchsync instalados para vários aplicativos e ambientes
- Soluções completas de comutação controlada onde o disjuntor e o controlador se unem, ajudando a resolver problemas complexos de comutação
Controlador Switchsync | Aplicação principal | Controla as operações do disjuntor | Operação do disjuntor |
---|---|---|---|
Controlador Switchsync de última geração com conformidade com IEC 61850 | |||
PWC600 | Bancos de capacitores de derivação, reatores de derivação, transformadores de energia, cabos de energia e linhas de transmissão | Abrir e fechar | Polo único |