Switchsync® PWC600
Comutação controlada com precisão de disjuntores de alta tensão para maior estabilidade da rede
Switchsync PWC600 é um controlador ponto-a-on-wave avançado projetado para comutação controlada precisa de disjuntores de alta tensão. Ele reduz transientes elétricos, melhora a qualidade da energia, protege ativos e melhora o desempenho da rede.
Projetado para disjuntores operados por um único polo, o Switchsync PWC600 controla cada polo de forma independente para operar no ponto ideal na onda, minimizando o estresse na carga, disjuntor e sistema de energia. Esta solução de comutação comprovada em campo integra algoritmos de controle inteligentes com protocolos de comunicação avançados, garantindo desempenho confiável em subestações digitais modernas.
Os disjuntores de alta tensão da Hitachi Energy são adequados para comutação controlada, apresentando tempos de operação consistentes e características de resistência dielétrica dinâmica íngreme e estável.
Aplicativo
Comutação controlada de bancos de capacitores, reatores de derivação, transformadores, cabos e linhas não compensados e compensados para minimizar transientes de comutação.
Projetado para disjuntores de polo único com controle de polo independente.
Para obter informações técnicas mais detalhadas sobre o Switchsync PWC600, explore os recursosrelacionados
Variantes do produto
O mais recente Switchsync PWC600 está disponível em quatro variantes distintas, cada uma adaptada a aplicações específicas de comutação controlada.
| Aplicação de comutação controlada | PWC600-M | PWC600-HT | PWC600-HL | PWC600-HLT |
|---|---|---|---|---|
| Banco de capacitores | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Reator shunt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Transformador de potência (alvos dinâmicos com cálculo de fluxo residual) | ✔ | ✔ | ||
| Transformador de energia (alvos fixos com bloqueio de fluxo residual) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Cabo de alimentação | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Linha de transmissão (alvos dinâmicos durante o religamento automático) | ✔ | ✔ |
- Benefícios
- Recursos
Reduza o desgaste elétrico e a probabilidade de reignição prejudicial no disjuntor.
Evite desarme incômodo em equipamentos conectados à rede devido a altas correntes de partida ou distorção de tensão da rede.
Evite a exposição de disjuntores e equipamentos elétricos a sobretensões excessivas de comutação e, assim, danos ao isolamento.
Reduza significativamente a erosão do contato nos disjuntores do gerador e, por sua vez, otimize os custos do ciclo de vida.
Melhore a qualidade da energia e a estabilidade da rede.
Por que a Hitachi Energy?
Apoiado por mais de 35 anos de experiência técnica com milhares de controladores Switchsync fornecidos em todo o mundo
Combina controlador e disjuntor para resolver desafios complexos de comutação
Apoiado por especialistas locais e globais em todas as fases do projeto