Monitoramento de painel de distribuição modular (MSM)
Monitoramento da condição do painel de distribuição de alta tensão
A monitoração modular de painéis de distribuição (MSM) é usada para supervisionar, gerenciar e analisar o desempenho de todos os tipos de painéis de distribuição de alta tensão em novas instalações, bem como uma solução de modernização em ativos de alta tensão existentes. O sistema opera independentemente dos dispositivos de controle e proteção existentes e pode ser instalado em novas subestações ou adaptado em instalações existentes. Ao monitorar continuamente parâmetros críticos, o MSM fornece a camada base para uma estratégia de manutenção preditiva para a instalação. O sistema é compatível com IEC 61850 e DNP 3.0 e é fornecido com uma interface da web onde todos os dados monitorados são acessíveis.
Aplicativos
Com base no aplicativo de monitoramento, o MSM é oferecido em 2 versões com opções adicionais:
- O MSM-I foi projetado para SF6 e monitoramento de gás, permitindo a detecção e prevenção precoces de vazamentos críticos de gás em painéis de distribuição de alta tensão, permitindo reduzir as emissões de gás
- O MSM-II permite o monitoramento do disjuntor, além do monitoramento de gás, para melhorar a confiabilidade operacional e o desempenho dos disjuntores
- O MSM agora está disponível com opções que permitem o monitoramento de umidade, localização de arco interno,monitoramento de aquecedor, desconector e monitoramento de chave de aterramento
- O MSM foi projetado para ser compatível com as novas soluções EconiQ®
Por que a Hitachi Energy?
- Maior confiabilidade com redução de tempo de inatividade não planejado
- Manutenção preditiva e proativa otimizada por avisos antecipados
- Fornece tempo adequado para o planejamento de manutenção com baixas chances de falha
- Maior capacidade de diagnóstico em caso de falha através dos dados registrados, reduzindo o tempo de reparo
- Melhor conformidade ambiental/regulatória com redução de SF6 leakages
- Visualização independente de software
Visão geral do produto
| Categoria | Recursos | MSM-I | MSM-II | Opções |
|---|---|---|---|---|
| Dielétrico | Pressão/temperatura do gás | Misturas de SF6 ou gás | Misturas de SF6 ou gás | - |
| Taxa de vazamento de gás | Misturas de SF6 ou gás | Misturas de SF6 ou gás | - | |
Umidade SF6 |
- | - | Para MSM-I/-II | |
| Localização de arco interno | - | - | Para MSM-I/-II | |
| Mecânico | Curva de deslocamento | - | Calculado | Medido para MSM-II |
| Momento do mecanismo | - | Sim | - | |
| Velocidade de contato | - | Sim | - | |
| Desgaste | Análise da corrente da bobina | - | Sim | - |
| Contador de operações | - | Sim | - | |
| Desgaste por contato | - | Sim | - | |
| Acessórios | Operação do aquecedor | - | - | Para MSM-II |
| Tempo de operação do motor/bomba | - | Sim | - | |
| Partidas do motor/bomba (não forçadas) | - | Sim | - | |
| Corrente do motor (curva/pico) | - | Sim | - | |
| Desconector / Interruptor de Aterramento / Desconector Combinado e Monitoramento do Interruptor de Aterramento (DS / ES / DES) | - | - | Para MSM-II | |
| Interface | Servidor da Web | Sim | Sim | - |
| Interface IEC61850/DNP3 | Sim | Sim | - | |
| Autosupervisão do dispositivo | Sim | Sim | - |
Saiba mais
- Breves dados de desempenho
- Aplicações de monitoramento de gás
- Aplicações de monitoramento do disjuntor
- Opções
| Sistema MSM | |
|---|---|
| Parâmetro | Especificação |
| Número de módulos por MSM Stack (para monitoramento SF6) | Até 10 |
| LCD de temperatura operacional (claramente legível) | -20 °C ~60 °C |
| Classe de proteção | IP 20 |
| Faixa de tensão de entrada da fonte de alimentação | 80 a 370 VDC, 85 a 277 VAC |
| Tensão de alimentação nominal | 24 VDC |
| Tensão de isolamento | máx. 2 kVAC |
| Temperatura operacional | - 40 °C até 70 °C |
| LED | Indicação de status do dispositivo |
| Versão do firmware | 2.2.7 |
| Módulo de comunicação de controle (CCM) | |
| Dimensões W / H / D | 79 x 99 x 113 mm |
| Tensão de alimentação nominal | 24 VDC, +/-10% |
| Consumo de energia do módulo | < 6 W |
| Tensão de isolamento | Máx. 2 kVAC |
| Interface Ethernet de comunicação | RJ45, 10/100 Mbit/s |
| Protocolos de comunicação | IEC 61850-8-1 (MMS), DNP3.0 ,SNTP, SFTP, HTTP |
| Supervisão, saída binária 1 | Sinal de alarme |
| Supervisão, saída binária 2 | Cães-de-vigia |
| Módulo de entrada analógica (AIM) | |
| Dimensões W / H / D | 56 x 99 x 113 mm |
| Consumo de energia do módulo | < 3 W |
| Fonte de alimentação integrada para sensores | 12 VDC, 200 mA |
| Tensão de isolamento | Máx. 2 kVAC |
| Entradas analógicas (configuráveis) | 8 canais ,0 a 20 mA/4 a 20 mA |
| Precisão | ± 1% escala completa |
| Módulo de entrada binária (BIM) | |
| Dimensões W / H / D | 56 × 99 × 113 mm |
| Consumo de energia do módulo | < 0,1 W |
| Entradas binárias (configuráveis) | 6 canais 24 até 250 VDC / 48 até 230 VAC |
| Segurança do produto | IEC 60255-27 |
| Compatibilidade eletromagnética | IEC 60255-26, Zona A |
| Tensão de isolamento | Máx. 2 kVAC |
| Resistência de isolamento | 100 MΩ |
| Módulo de interface serial (SIM) | |
| Dimensões W / H / D | 34 × 99 × 113 mm |
| Consumo de energia do módulo | < 3 W |
| Tensão de isolamento | 2kVAC |
| Interface | EIA-485 |
| Protocolo de barramento | Modbus |
| Módulo de entrada analógica rápida (FAIM) | |
| Dimensões W / H / D | 56 x 99 x 113 mm |
| Entradas analógicas | 4 x ±5 V / 0 a 20 mA |
| Saídas de potência | 24 VDC, ±15 VDC, ±5 VDC |
| Consumo de energia do módulo | < 15 W |
| Segurança do produto | IEC 60255-27 |
| Compatibilidade eletromagnética | IEC 60255-26, Zona A |
| Temperatura operacional | - 40 °C até + 70 °C |
| Tensão de isolamento | Máx. 2 kVAC |
| Resistência de isolamento | 100 MΩ |