Escolha a sua região e idioma

Ir

Menu

Equipamentos de manobra isolados a gás (GIS)

Portfólio completo para todas as aplicações e ambientes

O equipamento de manobra isolado a gás (GIS) é um equipamento de manobra encapsulado em metal compacto que consiste em componentes de alta tensão, como disjuntores e desconectores, que podem ser operados com segurança em espaços confinados. O GIS é utilizado onde o espaço é limitado, por exemplo, em extensões, prédios urbanos, telhados, plataformas offshore, instalações industriais e usinas hidrelétricas. A Hitachi Energy sempre promoveu, e continua a promover, a inovação em tecnologia GIS em classificações, operações, tecnologia de comutação, controle e supervisão inteligentes e compactação. Como resultado, o GIS da Hitachi Energy oferece excelente confiabilidade, segurança operacional e compatibilidade ambiental. Ele fornece uma variedade completa de produtos para todas as classificações e aplicações de 72,5 kV a 1200 kV, correspondendo aos requisitos atuais e futuros para equipamentos de manobra modernos.
 

Aplicações

  • Transmissão de potência
  • Integração de unidades de geração de energia renovável à rede
  • Ferrovias

Por que a Hitachi Energy?

  • Pioneira em tecnologia GIS com 50 anos de experiência comprovada
  • Presença mundial e rede de serviços
  • Líder mundial por meio de pesquisa e desenvolvimento contínuos (P&D)
  • Fornecedor de soluções altamente confiáveis, inteligentes, compactas e econômicas para aplicações complexas de equipamentos de manobra
  • Recursos de monitoramento, controle, proteção e comunicação para integração suave em sistemas de subestações digitais usando a IEC 61850
  • Adequado para áreas com atividades sísmicas elevadas devido ao baixo centro gravitacional
Equipamentos de manobra isolados a gás (GIS)

Nossa oferta

Últimas notícias

Oferta relacionada

power plant engineer for substation

Fale conosco

Envie sua consulta, e entraremos em contato com você