Escolha a sua região e idioma

Ir

Menu

Controle de comutação sentinela (SCS)

Para todos os disjuntores independentes operados por polo da Hitachi Energy

O Switching Control Sentinel (SCS) é um dispositivo de controle baseado em microprocessador que permite o fechamento ou abertura sincronizados de disjuntores operados por polo independente (IPO). Alojado em um gabinete NEMA 1, o SCS é instalado como um componente modular no gabinete de controle do disjuntor na fábrica.

Qualquer modelo pode ser usado para qualquer aplicação de fechamento ou abertura síncrona por meio de configuração e fiação externa. Um circuito de bypass, fornecendo operação de disjuntor em grupo em caso de perda de alimentação CC, pode ser habilitado ou desabilitado por meio de um jumper externo.

Recursos

  • O mesmo firmware e hardware suporta abertura síncrona ou fechamento síncrono da energização do banco de capacitores aterrado/não aterrado.
  • Atualizações de firmware são possíveis em campo por meio de porta serial, estendendo a vida útil do produto por meio de atualizações futuras
  • Nenhuma alteração EPROM é necessária
  • O SCS pode ser desligado sem perda de dados
  • As configurações e os dados do evento são armazenados na memória Flash não volátil
  • Design sem bateria
  • Um relógio em tempo real é alimentado por um capacitor dourado enquanto a alimentação CC está desligada
  • Rastreamento automático do atraso entre operações de arco elétrico e contato auxiliar para abertura síncrona (patente pendente)
  • Detecção de erros de fiação através do cálculo do fasor (patente pendente)

A versão atual do firmware é 3.55, versão 14. 

Por que a Hitachi Energy?

  • A comutação ponto-on-wave controlada é uma maneira muito eficaz de reduzir transientes de comutação e melhorar o desempenho do disjuntor
  • O fechamento sincronizado reduz sobretensões e correntes transientes associadas às operações de comutação de bancos de capacitores de derivação e reatores de derivação
  • A abertura sincronizada permite a otimização do tempo de arco do disjuntor. O tempo de arco pode ser aumentado com o objetivo de minimizar a probabilidade de reignição
  • Desgaste reduzido do interruptor
Product image for: Controle de comutação sentinela (SCS)

Saiba mais

O CB Insight ( é um programa de software fácil de usar usado para receber dados do SCS ou configurá-los. O programa utiliza “assistentes” para simplificar tarefas como comissionamento ou downloads de dados. Os assistentes são do tipo “sem bloqueio” para o qual a Hitachi Energy tem uma patente pendente. “Não bloqueio” significa que a janela do assistente não obstrui a janela principal e que muitas funções permanecem disponíveis para o usuário enquanto o assistente está em execução. O CB Insight (BCT) fornece comunicação remota através de discagem ou TCP/IP e pode ser usado para visualizar formas de onda capturadas, bem como dados estatísticos pertencentes ao desempenho síncrono. 
 

Oferta relacionada