Transformador de potencial EMF (52 a 145/170 kV)
Capaz de suportar os ambientes mais severos
Os transformadores de potencial indutivos EMF são de projeto monofásico e destinados à conexão entre fase e aterramento em redes com pontos neutros isolados ou aterrados diretamente. Ele está sendo fabricado e entregue desde a década de 1950.
Na versão EMF, o enchimento exclusivo de quartzo minimiza a quantidade de óleo e permite um sistema de expansão simples e confiável, enquanto o EMF-E oferece uma versão leve e cheia de óleo.
Aplicações
- Medição de receita
- Relé de proteção
- Controle do sistema e indicação do fluxo de energia
Por que a Hitachi Energy?
- Nossos especialistas podem ajudar e aconselhar você para encontrar as melhores soluções para as condições do seu local
- Projetado para uma ampla variedade de condições, desde clima polar até desértico
Breves dados de desempenho
| EMF | EMF -E | ||
|---|---|---|---|
| Instalação | Exterior | Exterior | |
| Design | Tipo indutivo | Tipo indutivo – versão leve | |
| Isolamento | Quartzo de papel-óleo | Papel-óleo | |
| Tensão mais alta para equipamentos | kV | 52 a 170 | 52 a 145 |
| Fator de tensão (Vf) | Até 1,9 a 8 horas | Até 1,9 a 8 horas | |
| Isoladores | Porcelana/polimérica | Porcelana/polimérica | |
| Distância de fuga | mm/kV | ≥ 25 Mais longo sob consulta |
≥ 25 Mais longo sob consulta |
| Temperatura ambiente | °C | -40 a +40 Outros sob consulta |
-40 a +40 Outros sob consulta |
| Altitude do projeto | m | Máximo de 1.000 Outros sob consulta |
Máximo de 1.000 Outros sob consulta |