Escolha a sua região e idioma

Ir

Menu

Para-raios de alta tensão

Proteção segura e confiável de equipamentos elétricos

Os para-raios da Hitachi Energy são a principal proteção contra tensões atmosféricas e de comutação. A Hitachi Energy oferece uma variedade completa de para-raios para aplicações de alta tensão, incluindo soluções para CA e CC de até 1.100 kV, bem como aplicações especiais. O portfólio inclui para-raios de alta tensão com alojamento em porcelana, silicone ou isolados em SF6. A Hitachi Energy tem mais de 75 anos de experiência em proteção contra sobretensão e mais de 25 anos de experiência com isolamento de silicone. Os para-raios estão instalados em todo o mundo em todos os tipos de climas. Os projetos são testados de acordo com a IEC 60099-4 , ANSI/IEEEC62.11 e também estão em conformidade com as normas específicas do cliente.

Aplicações

  • Proteção de equipamentos de subestação AIS e GIS
  • Proteção da HVDC
  • Proteção de bancos de capacitor série
  • Proteção de cabos
  • Proteção das linhas de transmissão
  • Áreas poluídas e áreas com atividades sísmicas elevadas

Por que a Hitachi Energy?

  • Os para-raios da Hitachi Energy são projetados para serem seguros e sobreviverem a altas tensões com facilidade
  • Grande ênfase na qualidade em todas as etapas, desde a matéria-prima até o produto acabado
  • Soluções personalizadas para níveis de proteção, capacidade energética e diferentes dimensões também podem ser desenvolvidas

Guia do comprador online de para-raios de alta tensão

O Guia do comprador online pode ajudar você na seleção do para-raios apropriado para sua aplicação.

Para mais informações, por favor consulte nosso site global

Equipamentos de manobra isolados a ar (AIS)

Transformadores de instrumentos

Capacitores e filtros

Hitachi Energy Disconnectors

Desconectores

Para-raios de média tensão

Get to know more

Guia do comprador digital para para-raios

Protegendo a rede de transmissão de extra-alta tensão nos Estados Unidos

Os para-raios da Hitachi Energy protegem a rede de transmissão sul-africana