Escolha a sua região e idioma

Ir

Menu

Para-raios de média tensão

Os para-raios são utilizados para proteção de equipamentos elétricos contra todos os tipos de sobretensões causadas por raios ou operações de comutação. A Hitachi Energy tem mais de 100 anos de experiência em projeto e fabricação de para-raios e dispositivos de proteção.

Os para-raios da Hitachi Energy são feitos de resistores de óxido metálico (MO) sem lacunas de faísca diretamente moldadas em invólucro de silicone, na cor cinza, e projetados e testados de acordo com IEC 60099-4 e IEC 62848-1.
 

Proteção contra surtos para uma ampla gama de aplicações

  • Redes ferroviárias CA/CC
  • Painel de distribuição AIS & GIS de MT
  • Transformadores
  • Proteção do sistema de cabos
  • Redes de distribuição

Oferta especial

  • Unidade de prevenção de faíscas para para-raios de distribuição
  • Dispositivo limitador de tensão (limitador de tensão híbrido) para redes de tração CC
  • Soluções de monitoramento de surtos

Para mais informações, por favor consulte nosso site global

Oferta relacionada

Para-raios de alta tensão