Escolha a sua região e idioma

Ir

Menu

Transformadores para petróleo e gás onshore

Como líder global em fabricação de transformadores,  aHitachi Energy oferece transformadores para alimentar todos os aspectos da distribuição de energia, desde a subestação principal até todos os aspectos dos requisitos do sistema de energia em terra.

Segurança, confiabilidade e resiliência ambiental são alguns dos principais desafios que os sistemas de produção e acabamento de cabeça de poço enfrentam.  Para ajudar a abordar essas preocupações, a Hitachi Energy incorpora protocolos rigorosos de projeto, simulação e teste ao fabricar seus transformadores. Devido ao seu alto ponto de fulgor, transformadores cheios de líquido estão disponíveis com fluidos de éster natural e sintético para minimizar a contaminação ambiental e os riscos de incêndio. O óleo mineral tradicional também está disponível. 

 

Por que a Hitachi Energy

  • “Tempo médio entre falhas” (MTBF) líder do setor
  • Tecnologia inovadora – os melhores projetos retangulares e circulares de núcleo/bobina com as mais altas classificações de curto-circuito
  • Plataforma global - produção local - serviço local e menor tempo de entrega
  • Recursos disponíveis como CoreSense e CoreTec para monitoramento e gerenciamento inteligentes de ativos em tempo real

Nossas ofertas

Hitachi Energy's power transformers

Transformadores de potência

A Hitachi Energy oferece uma variedade completa de transformadores de potência, bem como componentes e peças relacionados, incluindo mais de vinte unidades de UHVDC de 800 kV e mais de quinhentas unidades de CA de 735 a 765 kV.

Substation distribution transformers

Hitachi Energy's substation distribution transformers are generally connected directly to overhead utility power lines. Click to learn more.

Ground-mounted distribution transformers

Hitachi Energy's ground-mounted distribution transformers are used to step down three-phase high-voltage to low voltage for energy distribution in industrial applications. Learn more.
Padmount - Single phase 10 kVA to 250 kVA

Pad-mounted distribution transformers

Hitachi Energy's pad-mounted transformers are mounted on the ground to service underground distribution networks. Click to learn more.

Transformadores de inversor de frequência (VSD)

Os inversores de frequência da Hitachi Energy são usados para controlar a velocidade de rotação de motores eletrônicos em muitas aplicações industriais. Saiba mais.