Escolha a sua região e idioma

Ir

Menu

Transformadores para midstream e transporte

A Hitachi Energy  pode fornecer transformadores ambientalmente seguros e confiáveis para o segmento midstream onde há grandes consumidores de energia, como sistemas de compressão de gás, estações de bombeamento e processos de reinjeção.

O segmento midstream da indústria de petróleo e gás lida com o transporte de produtos petrolíferos. Essa jornada envolve muitos processos industriais: por exemplo, purificação, compressão, liquefação e, no caso de tubulações, uma rede de estações de bombeamento. O fluxo de petróleo ou gás deve ser monitorado e medido, o que exige sensores e software sofisticados. E tudo tem que ser alimentado, muitas vezes por grandes distâncias.

Os  transformadores da Hitachi Energy são instalados em todos os aspectos de tubulações de petróleo e gás, GNL, usinas de processamento de gás e terminais. Nossos projetos de transformadores retificadores e de acionamento de velocidade variável (VSD) utilizam  o  TrafoStar - uma plataforma de projeto comum para a mais alta integridade e tempo médio entre falhas.

 

Por que a Hitachi Energy

  • O desempenho de alta confiabilidade é garantido usando os melhores métodos de produção suportados pelas ferramentas de projeto de engenharia global.
  • Plataforma global – produção local – serviço local e tempo de entrega curto
  • Maior história com tecnologia de transformadores VSD complexos e retificadores e maior base instalada
  • Recursos disponíveis, como  CoreSense  e CoreTec  para monitoramento e gerenciamento de ativos remotos inteligentes em tempo real

Nossas ofertas

Hitachi Energy's power transformers

Transformadores de potência

A Hitachi Energy oferece uma variedade completa de transformadores de potência, bem como componentes e peças relacionados, incluindo mais de vinte unidades de UHVDC de 800 kV e mais de quinhentas unidades de CA de 735 a 765 kV.

Substation distribution transformers

Hitachi Energy's substation distribution transformers are generally connected directly to overhead utility power lines. Click to learn more.

Ground-mounted distribution transformers

Hitachi Energy's ground-mounted distribution transformers are used to step down three-phase high-voltage to low voltage for energy distribution in industrial applications. Learn more.
Padmount - Single phase 10 kVA to 250 kVA

Pad-mounted distribution transformers

Hitachi Energy's pad-mounted transformers are mounted on the ground to service underground distribution networks. Click to learn more.

Transformadores de inversor de frequência (VSD)

Os inversores de frequência da Hitachi Energy são usados para controlar a velocidade de rotação de motores eletrônicos em muitas aplicações industriais. Saiba mais.