Choose your region and language

Go

Menu

Hitachi Energy bereikt belangrijke mijlpaal bij hoogspanningsstation Amaliahaven

Press Release | Rotterdam, Netherlands | 13.10.2026 | 2 min read

Hitachi Energy bereikt belangrijke mijlpaal bij hoogspanningsstation Amaliahaven

Eerste gasgeïsoleerde schakelinstallatie doorstaat hoogspanningstest tot 515.000 volt

Rotterdam, 14 oktober 2026 – Hitachi Energy heeft een belangrijke mijlpaal bereikt bij de bouw van het nieuwe 380 kV-hoogspanningsstation Amaliahaven op de Maasvlakte. De eerste gasgeïsoleerde schakelinstallatie (GIS) heeft de hoogspanningstest succesvol doorstaan en is technisch geaccepteerd door netbeheerder TenneT.

Tijdens de test werd de installatie blootgesteld aan spanningen tot 515.000 volt, ruim boven de normale bedrijfsspanning van 380 kV. Hiermee is aangetoond dat de installatie voldoet aan de gestelde technische eisen voor deze fase van het project.

Untitled design - 1
Belangrijke schakel in het Nederlandse elektriciteitsnet

Het nieuwe hoogspanningsstation Amaliahaven wordt een belangrijk knooppunt in het Nederlandse elektriciteitsnet. Het station gaat onder meer elektriciteit van de offshore windparken IJmuiden Ver Beta, IJmuiden Ver Gamma en Nederwiek 2 verdelen over het landelijke hoogspanningsnet en grote industriële afnemers in het Rotterdamse havengebied.

Daarmee speelt Amaliahaven een belangrijke rol in het versterken van de Nederlandse energie-infrastructuur en het mogelijk maken van verdere elektrificatie van de industrie.

Untitled design - 2
Technologie voor een betrouwbaar elektriciteitsnet

Hitachi Energy is verantwoordelijk voor de levering en installatie van een van de twee grote gasgeïsoleerde schakelinstallaties van het station.

GIS-technologie maakt het mogelijk om grote hoeveelheden elektriciteit veilig en betrouwbaar te schakelen en te verdelen, terwijl de installatie relatief weinig ruimte inneemt. Dat is met name belangrijk op locaties waar ruimte schaars is en hoge eisen worden gesteld aan de betrouwbaarheid van de elektriciteitsvoorziening.

Na maanden van montage, controles en uitgebreide tests is de succesvolle hoogspanningstest een belangrijke stap richting de ingebruikname van het station. De succesvolle test is het resultaat van nauwe samenwerking tussen de projectteams van Hitachi Energy, TenneT en andere betrokken partijen.

Met projecten als Amaliahaven draagt Hitachi Energy bij aan de uitbreiding en modernisering van het Nederlandse elektriciteitsnet, zodat steeds meer duurzame elektriciteit kan worden aangesloten en de groeiende elektriciteitsvraag van industrie en samenleving kan worden opgevangen.