Oberwellenfilter CHARM
Passive Filterlösung für offene Racks zur Reduzierung von Oberwellen in Mittel- und Hochspannungsnetzwerken
Moderne elektrische Geräte stellen strenge Anforderungen an Spannungsstabilität und Leistungsqualität.
Das elektrisches Netz kann nur eine begrenzte Menge an Oberwellen und anderen elektrischen Störungen tolerieren. Durch die Installation passiver Oberwellenfilter in Mittel-/Hochvoltnetzen können mehrere Vorteile erzielt werden:
- Höherer Leistungsfaktor, verbesserte Spannungsstabilität und geringere Netzwerkverluste
- Filtern von Oberwellen im System auf akzeptable Werte
- Verringerung von Resonanzproblemen und Verstärkung elektrischer Störungen
Ein „sauberes“ Netzwerk erzeugt eine viel geringere Belastung der Ausrüstung und verlängert ihre Lebensdauer. Dies führt zu geringeren Wartungskosten und den Kosten für den Austausch abgenutzter Geräte.
Passive Oberwellenfilter von Hitachi Energy sind die ideale Lösung, um Mittel-/Hochspannungsnetzwerke effizienter und störungsfreier zu machen.
Anwendungen
Alle kleinen und großen Mittel-/Hochvolt-Versorgungsanlagen und Industrieanlagen, in denen Oberwellen gefiltert werden müssen.
Warum Hitachi Energy?
- Kompetenz zur Unterstützung von Filterprojekten von Anfang bis Ende. Während des gesamten Projektverlaufs konzentrieren wir uns auf die Zusammenarbeit und den Dialog mit dem Kunden, damit die bestmögliche Lösung ausgewählt und erreicht wird.
- Messung und Analyse des Oberwellengehalts im Raster zur Entwicklung der idealen Lösung
- Die effizienteste Lösung zur Reduzierung von Oberwellen ist die Auswahl zwischen verschiedenen Filterlösungen
- Liefert Komplettpakete einschließlich Kondensatoren, Reaktoren, Widerstände und Instrumententransformatoren
- Umfassende Erfahrung im Filterfeld führt zu Designs, die einen zuverlässigen Betrieb in allen Klimazonen bieten, von der arktischen Kälte bis zur tropischen Hitze
| Modelle | BP, HP oder C |
|---|---|
| Spannung | 1-550 kV |
| Leistung | >3 Mvar |
| Grundlegende Häufigkeit | 50 oder 60 Hz |
| Frequenz der Abstimmung | Optional |
| Installation | Innen- oder Außenbereich |
| Kondensatoren | CHDB, CHDE, CHDF |
| Reaktor | Luft- oder Eisenkern |