Wählen Sie Ihre Region und Ihre Sprache

Los

Menü

Blindleistungskompensationssystem mit modularen festen oder mehrstufigen Schaltkondensatorschritten, die einen voreingestellten Leistungsfaktor kompensieren können

Die ABBACUS-Familie von geschlossenen Metallkondensatorbanken (MECB) ist ein werkseitig montiertes und getestetes Blindkompensationssystem mit modularen festen oder geschalteten Kondensatorschritten, die automatisch eine einzelne Last oder das Netzwerk kompensieren, um einen voreingestellten Leistungsfaktor (cos phi) aufrechtzuerhalten. Die ABBACUS-Familie besteht aus einer Reihe von geschlossenen Metallkondensatorbänken, die für eine Vielzahl von Anwendungen und Anforderungen an Blindleistungskompensation und Oberwellenfilterung in Mittelspannungsnetzen geeignet sind. Die ABBACUS-Familie ist eine „One-Stop-Shop“-Lösung mit einem integrierten Paket aus dem Premium-Sortiment an Primär- und Sekundärgeräten von Hitachi Energy. Die Lösung kombiniert primäre Komponenten und sekundäre Steuerung und Schutz in einem kompakten modularen Gehäuse.

Zu den verfügbaren Optionen gehören:
 

  • Einlauf-, Entstäubungs- oder Filterreaktoren
  • Umgeschaltet von fest
  • Innen- oder Außenbereich
  • Aluminium-, Edelstahl- und Stahlblechgehäuse
  • Automatische oder manuelle Steuerung
  • Kühl- oder Heizoptionen
  • Unwuchtschutz
  • Verriegeln
  • Lichtbogenfehler-Abschwächung

Anwendungen

Das Design der ABBACUS-Familie ermöglicht die Kompensation sowohl für elektrische Vertriebsnetze, erneuerbare Energien wie Wind- und Solarparks als auch für industrielle Netzwerke in verschiedenen Segmenten wie Bergbau, Metalle, Zellstoff und Papier, Chemie, Petrochemie, Öl und Gas, Zement, Kunststoffe und andere Schwerindustrien.
 

Warum Hitachi Energy?

Die ABBACUS MECB-Familie basiert auf der weltweiten Erfahrung der renommierten Metallkondensatorbank ABBACUS von Hitachi Energy, die seit mehr als 20 Jahren die Stromqualität für Kunden auf der ganzen Welt verbessert. Die Hauptmerkmale der ABBACUS Serie MECB sind:
 

  • Das Premium-Komponentensortiment von Hitachi Energy
  • Werkseitig getestet
  • Integriertes Design der primären und sekundären Ausrüstung
  • Verschiedene Gehäusetypen für eine Vielzahl von Anwendungen
  • Bewährtes Hitachi Energy-Design zur Senkung der Lebenszykluskosten
  • Vollständig geschlossenes Design zum Schutz spannungsführender Teile
  • Typgeprüftes Sammelschienensystem
  • Modulares Design und einfach erweiterbar
  • Umsetzbare Anlage - kann verschoben werden, wenn sich die Anforderungen der Anlage ändern
  • Flexibilität in der Auswahl an verfügbaren Optionen für unterschiedliche Anwendungen
  • Darüber hinaus sind Service und Support dank der Präsenz von Hitachi Energy in mehr als 100 Ländern weltweit immer eng
productImage.imageAlt

Sortimentsübersicht:

ABBAKUS A-Serie B-Serie C-Serie; D-Serie E-Serie
Übersicht Grundlegende Blindleistungskompensation für feste Lasten  Grundlegende automatische Blindleistungskompensation für dynamische oder feste Lasten  Grundlegende automatische  Blindleistungskompensation für dynamische oder feste Lasten in verschmutzten Netzen Zwischenzeitliche automatische Blindleistungskompensation für  dynamische oder feste Lasten in verschmutzten Netzwerken Fortschrittliche  Blindleistungskompensation für  dynamische oder feste Lasten in verschmutzten Netzwerken
Marktsegment Leichtindustrie Schwerindustrie, Leichtindustrie Schwerindustrie, Leichtindustrie, Infrastruktur Versorgungsunternehmen, Schwerindustrie, Leichtindustrie, Infrastruktur, erneuerbare Energien Versorgungsunternehmen, Schwerindustrie, Leichtindustrie, Infrastruktur, erneuerbare Energien
Produktbeschreibung Kompakte Festlösung bis zu 0,7 Mvar bei 12kV Kleine modulare Schaltlösung mit Basisschutzoptionen bis 1 Mvar bei  12kV Mittelgroße modulare Detuned-/Filterwechsellösung mit grundlegenden Schutzoptionen bis zu 1 Mvar pro Modul bei 12kV Modulare, mittelgroße, detuned/filtergeschaltete Lösung mit erhöhten Schutzoptionen von bis zu 2,5 Mvar pro Modul bei 12kV Modulare Einschalt-/Detuned-/Filterwechsel-/Fixlösung in voller Größe mit erweiterten Schutzoptionen von bis zu 2,5 Mvar pro Modul bei 12kV bis 6 Mvar bei 36kV

Kurzinformationen zur Leistung

ABBAKUS  
Spannung 1-38 kV
Maximale Ausgabe Bis zu 30 Mvar
Häufigkeit 50 oder 60 Hz
Standort Innen- oder Außenbereich
Umgebungstemperatur -10/+50 °C (niedrigere/höhere Nennwerte auf Anfrage erhältlich)
Höhenlage < 1000 mNN
Luftfeuchtigkeit Maximal 90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
Isolationsstufe Bis zu 200 kV BIL
Kurzschlussstrom Bis zu 50 kA für 1 Sekunde
Bankkonfiguration Fest, geschaltet, ein- oder mehrschrittig
Standards IEC, IEEE / ANSI , CSA oder gleichwertig
ASCE 7-10 120 mph Windschutz
IEEE 693-2005 hohe seismische Ebene
MSK-64 X-Bewertung für seismische Intensität