Polmontierte Kondensatorbänke QPole
Kostengünstige Methode zum Anlegen von Kondensatoren an ein Verteilerzufuhrsystem
Die polmontierten Kondensatorbänke von Hitachi Energy bieten eine wirtschaftliche Möglichkeit, Kondensatoren auf ein Verteilerzufuhrsystem aufzubringen, um Spannungsunterstützung zu bieten, Systemverluste zu verringern, die Systemkapazität freizugeben und Leistungsfaktorstrafen zu eliminieren. Sie sind werkseitig vorverdrahtet und montiert, bereit für die Installation.
Merkmale:
- Inline-Rack aus Aluminium oder verzinktem Stahl
- Öl- oder Vakuumschalter
- Anschlusskasten
- Steuerung wird umgeschaltet
- Tierschutz
- Isolierter Leiter
- Steuerspannungstransformator
- Verhaftungen der Verteilerklasse
- Sicherung ausgeschnitten
- Strombegrenzende Reaktoren
Anwendungen
Die QPole kann für Spannungsstabilitätsanwendungen, reaktive Kompensation oder Volt-Var-Management verwendet werden.
Die QPole ist in zwei Konfigurationen erhältlich: fest oder geschaltet. Feste Banken werden für Netzwerke mit weniger unterschiedlichen Lastprofilen bevorzugt, während Switched-Banken besser für Netzwerke mit stark unterschiedlichen Lastprofilen geeignet sind.
Warum Hitachi Energy?
- Komponenten von Hitachi Energy , einschließlich Steuerung, Vakuumschalter usw.
- Erhältlich als festes oder geschaltetes System.
- Werkseitig montiert in verzinktem Stahl- oder Aluminiumrahmen, geeignet für die Stangenmontage.
- Anpassung des Designs gemäß den Anforderungen des Standorts
- Diverse Steuerungsoptionen
- Zugesicherter Service-Support auf der ganzen Welt
Kurzinformationen zur Leistung
| Qpol | |
|---|---|
| Leistung | Bis zu 3.600 kvar |
| Spannung | Bis zu 36 kV |
| Isolationsstufe | Bis zu 70/170 kV BIL |
| Häufigkeit | 50 oder 60 Hz |
| Anordnung | Geerdetes Y, ungeerdetes Y oder Delta |
| Anzahl Kondensatoren | 3, 6 oder 9 Einheiten |
| Steuerspannung | 120 oder 240 VAC |
| Temperaturbereich | -50 bis 55 °C |
| Rahmen | Verzinkter Stahl oder Aluminium |
| Funktionen | Ständerhalterung, Hebeösen, Vogelschutz |
| Steuerungsoptionen | Fest oder geschaltet |
| Standards | IEC, ANSI, IEEE und CSA |
| Befestigungsteile | Enthalten |