Upgrade, Reparatur und Erweiterung
Die Maximierung Ihres ROI bei Netzautomatisierungsgeräten ist einfach: Lassen Sie sich von Hitachi Energy bei der Aktualisierung auf Hardware und Software der nächsten Generation unterstützen, um die Lebensdauer Ihrer aktuellen Umspannwerksautomatisierungsprodukte und -systeme zu verlängern.
Wichtige Highlights
- Nachrüstung und Nachrüstung nach Bedarf
- Minimierung von Störungen durch unsere Erfahrung und unseren Support
- Optimale Lösungen zur Verlängerung der Lebensdauer vorhandener Geräte
- Wissen, wann ein Upgrade durchzuführen ist und wann es ersetzt werden muss
-
Service-Details
-
Ressourcen
-
Häufig gestellte Fragen
Übersicht
Längere Anlagenlebensdauer, verbesserte Leistung, höherer ROI
Die Verwaltung des Lebenszyklus einer installierten Basis ist eine der größten Herausforderungen, mit denen Versorgungsunternehmen heute konfrontiert sind. Ein aktualisiertes System verwendet eine verbesserte Technologie für ein geringeres Risiko und eine bessere Nachhaltigkeit und bietet Ihnen die folgenden Vorteile:
- Reduzierte Risiken durch Verbesserung der Cybersicherheits-Resilienz
- Bessere Anlagenzuverlässigkeit und -verfügbarkeit
- Verbessertes Betriebs- und Personalmanagement
- Sichere Investitionen durch Aktualität der Systeme und Anlagen
- Mehr Nachhaltigkeit, da Sie nur das aktualisieren und nachrüsten, was benötigt wird
- Geringerer ökologischer Fußabdruck durch den Einsatz neuer Technologien.
- Bereitschaft zur zukünftigen Integration neuer Technologien wie Erzeugung und Speicherung erneuerbare Energie
Vollständige Unterstützung des Lebenszyklus der Umspannwerksautomatisierung
Nutzen Sie unser Fachwissen, um sicherzustellen, dass Sie das Beste aus Ihren Produkten und Systemen von Hitachi Energy herausholen. Die Upgrade- und Nachrüstungsstrategie von Hitachi Energy deckt das gesamte Spektrum an Umspannwerksautomatisierungssystemen (SAS) ab, von der Kommunikationsebene über den lokalen SAS bis hin zu intelligenten elektronischen Geräten (IEDs) für Steuerung und Schutz. Insbesondere behandeln wir die folgenden Aspekte:
- Server- und Computer-Upgrades, einschließlich Betriebssystem
- Upgrade von MicroSCADA SYS600 oder RTU560
- Upgrade auf IEC 61850-Kommunikation
- Hardware- und Software-Upgrades für IEDs und Kommunikationsgeräte
- Neugestaltung der Umspannplatten
- Standortaktivitäten, wie z. B. Abbau bestehender Geräte und Montage neuer Geräte, einschließlich Inbetriebnahmeaktivitäten
Unsere Experten für Ihren Service
Bei Hitachi Energy haben wir Mitarbeiter, die diese Projekte jede Woche durchführen. Unser Team kann mit einer umfassenden Bewertung Ihrer vorhandenen Assets und Software beginnen. Wir werden einen Plan ausarbeiten, der Ihnen hilft zu wissen, was getan werden kann und was es liefern kann. Wenn es Zeit für Upgrades oder andere Arbeiten ist, hilft das Hitachi Energy-Team bei der Auswahl, Konstruktion und Installation von Technologien. Wir helfen Ihnen auch bei der Prüfung und Inbetriebnahme.
Wir verstehen die Herausforderung, das Netz am Laufen zu halten.
Unsere Upgrades und Nachrüstungen wurden entwickelt, um Ihnen zu helfen, die sich ändernden Bedingungen des Netzes zu erfüllen. Unter den von uns angebotenen Supportbereichen finden Sie Upgrades für mehr Transparenz und Ressourcenüberwachung, damit Sie proaktive Wartung implementieren können, um die Lebensdauer von Ressourcen zu verlängern. Auch bei der Inbetriebnahme eines Aufrüstungs- oder Nachrüstungsprojekts sind Ausfälle ein Hauptanliegen für Versorgungsunternehmen. Wenn Sie bis zum Ende warten, um ein komplettes SAS-System zu ersetzen, erhöht sich die Ausfallzeit. Stattdessen ermöglicht ein schrittweiser Ansatz der schrittweisen Aktualisierung von Komponenten, wie durch ihre Lebenszyklen erforderlich, die Verwässerung der Ausfallzeiten im Laufe der Zeit. Dadurch können Sie eine erhebliche Ausfallzeit vermeiden und notwendige Ausfälle besser in Ihrem jährlichen Revisionsplan planen.
Sicherheit, Standards und Nachhaltigkeit
Wir erbringen auch alle unsere Dienstleistungen in Übereinstimmung mit den entsprechenden Standards und Vorschriften. Die Unterstützung unseres Teams hilft Ihnen bei Cybersicherheit, Zuverlässigkeit und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften. Wenn es an der Zeit ist, einen Vermögenswert stillzulegen, bieten wir End-of-Life-Services an, die Ihnen dabei helfen, dies kostengünstig und verantwortungsbewusst zu tun. Wir bieten Dienstleistungen, die die Umweltbelastung durch Außerbetriebnahme, Wiederverkauf, Entsorgung, Ersatz und Recycling verringern.
Vorteile
- Beispiellose Expertise mit Ihrem System: Hitachi Energy stellt sicher, dass Sie fachkundige Anleitung von Fachleuten erhalten, die über jahrzehntelange Erfahrung bei der Arbeit an Geräten wie Ihrer verfügen.
- Besserer ROI aus Ihren Anlagen: Upgrades, Reparaturen und Erweiterungen können Ihnen Geld und Zeit sparen und werden mit weniger Unterbrechungen und Ausfallzeiten für Umspanngeräte abgeschlossen.
- Effektivere Systeme: Veraltete Anlagen und Systeme können die Effizienz Ihres gesamten Systems beeinträchtigen. Reparieren oder aktualisieren Sie Ihre Produkte, um die Leistung zu verbessern.
- Verbesserte Zuverlässigkeit: Die Ausfallraten steigen mit zunehmendem Alter von Anlagen und Systemen. Upgrades und Nachrüstungen können Ihnen helfen, die Beleuchtung Ihrer Kunden anzuhalten.
- Maßgeschneiderte Engagements: Lassen Sie Hitachi Energy das gesamte Projekt bearbeiten oder wählen Sie nur die Dienstleistungen aus, die Sie verwalten möchten.
- Eine vollständige Lebenszyklusansicht Ihrer Ausrüstung: Bei Hitachi Energy begleiten wir Sie vom Engineering bis zum Ende der Lebensdauer aller Netzautomatisierungsanlagen oder -systeme.