Gasisolierter Überspannungsableiter AZ
Überspannungsableiter für gasisolierte Schaltanlagen für Systemspannung bis 550 kV
Gasisolierter Überspannungsableiter AZ besteht aus einem Stapel seriell verbundener – extrem nichtlinearer Metalloxid (MO)-Widerstände in einem metallischen Gehäuse unter Druck SF 6 -Gas. Das spezielle Design mit Hochfeldblöcken ermöglicht die Reduzierung der Größe des Überspannungsableiters, was ein wichtiger Faktor für GIS ist.
Diese Überspannungsableiter sind gemäß IEC 62271-203 und IEC 60099-4 konstruiert und typgeprüft.
Überspannungsableiter dienen zum Schutz der Isolierung von gasisolierten Schaltanlagen sowie der Verbindungskabel und Transformatoren vor Überspannungsüberschlägen und Überspannungen.
Das Überspannungsüberwachungssystem SAM 3.0 ist in der Lage, Überspannungen von Blitzen und Schaltvorgängen in Kombination mit dem Gesamtleckstrom empfindlich zu registrieren. Die Werte werden digital auf einer elektronischen Anzeige angezeigt. Er besteht aus einem Stromsensor mit wählbaren Kabellängen und einer Anzeigevorrichtung, die getrennt vom Arretierer montiert werden kann.
Anwendungen
- Schutz gasisolierter Schaltanlagen
- Schutz der Kabel
- Schutz von Transformatoren
- Schutz von Hybrid-Schaltanlagen
Warum Hitachi Energy?
- Über 100 Jahre Erfahrung im Überspannungsschutz
- Lokaler und globaler Anwendungssupport von Hitachi Energy
- Bewährte sichere Kurzschlussstromkonstruktion
- Design-Lebensdauer von mehr als 30 Jahren
- Eigene Produktion von Metalloxid (MO)-Widerständen
- Kompakte Bauweise durch Hochvoltgradient
- Hervorragender Schutz bei geringer Restspannung
- Hohe Energieaufnahmefähigkeit
Kurzinformationen zur Leistung
| AZ04E | AZ041 | AZ14 | AZ32M | AZ32H | |
| Hitachi Energy GIS-Produkt | ELK-04C | ELK-04 | ELK-14 | ELK-3C | ELK-3 |
| Klasse (acc.to IEC 60099-4) | SM-SH | SM-SH | SM-SH | SH | SH |
| Maximale Systemspannung (Us), kV | 145 | 170 | 300 | 420 | 550 |
| Dauerspannung durch Ableiter (Uc), kV | 58-96 | 125-173 | 58-202 | 211-317 | 288-374 |
| Nennspannung der Arretierung (Ur), kV | 72-120 | 156-216 | 72-252 | 264-396 | 360-468 |
| Phasen pro Gehäuse | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |