Wählen Sie Ihre Region und Ihre Sprache

Los

Menü

Drahtloser Monitor für Überspannungsableiter

Wireless Monitor ist eine Remote-Lösung zur Zustandsüberwachung, die eine vorausschauende Wartung von Überspannungsableitern ermöglicht.

Der Wireless Monitor für Überspannungsableiter ist ein Gerät, das für das Internet der Dinge (IoT) aktiviert ist. Es misst Überspannungsentladungsstrom und Leckstrom und kommuniziert dies über ein energiesparendes Großraumnetzwerk (LPWAN ), das es Kunden ermöglicht, fundierte Entscheidungen zu treffen, die die Ausfallzeit von Umspannwerken und Netzen reduzieren, die Netzzuverlässigkeit erhöhen und die Wartungskosten senken. Es ermöglicht die kontinuierliche Diagnose der in Betrieb befindlichen Ausrüstung, die Aufzeichnung historischer Daten von Leistungsparametern, die Trendanalyse von Ereignissen und die Vorschläge für notwendige Korrekturmaßnahmen, um die Ausrüstung effektiv zu halten.
 

Anwendungen

  • Für alle Arten von AIS- und GIS-Überspannungsableitern in MV- und HV-Netzwerken
  • Vorteilhaft für die Ferninstallation
  • Nachrüstung vorhandener Installationen
  • Geeignet für Überspannungsableiter der Übertragungsleitung

Warum Hitachi Energy?

  • Langstreckenkommunikation mit geringer Leistungsaufnahme über LoRaWANTM
  • Cyber-sicheres Protokoll
  • Genaue Messung von Entladung und Gesamtleckstrom    
  • Überwachung der Umgebungstemperatur und -feuchtigkeit
  • Von analog zu digital an einem Tag
  • Automatische Kommunikation von Daten in regelmäßigen Abständen
  • Keine Verdrahtung des Netzteils
  • Einfach zu installieren

Kurzinformationen zur Leistung

    Drahtloser Monitor für Überspannungsableiter
Kommunikation   LoRaWAN
Messung des Entladestroms kA 0,5-100
Messung des Leckstroms mA 0,1-10
Temperatur °C -40-85
Relative Luftfeuchtigkeit % 0-100
Stromversorgung   Wiederaufladbare Batterien und Photovoltaik

 

Weitere Informationen finden Sie im Datenblatt unter Downloads unten.