Überspannungsableiter mit Silikongehäuse der IEC-Klasse (SM) für AC-Systeme bis zu 72 kV

POLIM-S..N ist ein Überspannungsableiter mit Metalloxid (MO)-Widerständen ohne Funkenspalten, die direkt in Silikongehäuse, Grau, eingegossen und gemäß IEC 60099-4 getestet wurden; und erfüllt die Anforderungen von ANSI/IEEE C62.11. POLIM-S..N hat auch andere Zertifizierungen:

  • Stoß- und Vibrationsprüfung gemäß IEC 61373
  • Brand- und Rauchverhalten geprüft und klassifiziert nach EN 45545-2

Es dient dem sicheren Schutz von Mittelspannungsanlagen vor Überspannungen durch atmosphärische Entladungen und Schaltbedingungen.
 

Anwendungen

  • Leistungstransformator, Anschluss Mittelspannung, Sternpunkt
  • Lichtbogenofen-Transformator
  • Motor mit Mittelspannung
  • Großer Stromerzeuger
  • Traktionssysteme – feste Installationen
  • Rollstapler und Hochgeschwindigkeitszüge
  • Kondensatoren und Kondensatorbänke, hohe Kapazität

Warum Hitachi Energy?

  • Über 100 Jahre Erfahrung im Überspannungsschutz und über 30 Jahre Silikonisolierung
  • Lokaler und globaler Anwendungssupport von Hitachi Energy
  • Bewährte sichere Kurzschlussstromkonstruktion
  • Design-Lebensdauer von mehr als 30 Jahren
  • Eigene Produktion von Metalloxid (MO)-Widerständen
  • Hervorragender Schutz bei geringer Restspannung
  • UV-beständiges Silikongehäuse mit ausgezeichneter Verschmutzungsleistung
  • Mechanisch starkes Design
  • Wartungsfrei
  • Stabil gegen Stöße und Vibrationen

Kurzinformationen zur Leistung

    Polim-S..N
Maximale Systemspannung (Us) kV 72
Dauerspannung durch Ableiter (Uc) kVrms 4-44
Nennspannung des Ableiters (Ur) kVrms 5-55
Nenn-Entladungsstrom (In) kApeak 10
Kurzschlussstrom (Is) kArme 50
Thermische Energieeffizienz (Wth) kJ/kV (Ur) 8.0
Festgelegte Kurzzeitlast (SSL) Nm 3840

 

Weitere Informationen finden Sie im Datenblatt unter Downloads unten.

Etwas hat Ihr Interesse geweckt?

Unser Sales Team kümmert sich um Ihr Anliegen